Keysight N5182B-506
9 kHz to 6 GHz
JPY 7,951,860
定価 JPY 22,719,600

Keysight Used
Keysight N5182B-506 JPY 7,951,860
スタート価格
JPY 7,951,860 65% OFF
| 506 | Frequency range, 9 kHz to 6 GHz | インストール済み |
| 006 | Instrument security and removable memory card | インストール済み |
| 012 | LO in/out for phase coherency | インストール済み |
| 099 | Expanded license key upgradability | インストール済み |
| 656 | ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa) | インストール済み |
| 657 | Upgrade baseband generator to 160 MHz RF bandwidth | インストール済み |
| 660 | Upgrade baseband generator with real-time capability | インストール済み |
| UNM | Standard front panel outputs | インストール済み |
| UNY | Enhanced low phase noise | インストール済み |
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* リードタイムが延長します(4週間以内) | JPY 316,290 |
|
KeysightCare Assured - 1 year Keysight 延長保証を含む | JPY 253,812 |
|
KeysightCare Assured - 2 years Keysight 延長保証を含む | JPY 507,624 |
|
KeysightCare Assured - 3 years Keysight 延長保証を含む | JPY 761,436 |
|
KeysightCare Assured - 5 years Keysight 延長保証を含む | JPY 1,269,060 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
MXG Vector High-Performance Signal Generator
The Keysight N5182B analog and vector MXG and EXG signal generators deliver unmatched performance in five key categories: phase noise and spectral purity, bandwidth, EVM, ACPR, and output power.
Perform advanced receiver testing compatible with the latest standards using the MXG or EXG and Signal Studio software: define signal parameters, transfer them to the instrument, and use closed-loop or interactive control during signal generation.
- Take your designs to their limit with outstanding hardware performance, including unmatched phase noise & spurious characteristics
- Drive power amplifiers & characterize nonlinear behavior with industry-leading ACPR & output power
- Test wideband devices with factory-equalized 160 MHz RF bandwidth
- Reduce the time spent on signal creation with Signal Studio software, including LTE, WLAN & GNSS
- Lower your cost of ownership with 3-year cal cycles & comprehensive solutions for self-maintenance
Key specifications
- Phase noise at 1 GHz, 20 kHz offset: –146 dBc/Hz
- Spurious at 1 GHz (nonharmonics) : –96 dBc
- Output power at 1 GHz: +27 dBm
- ACPR (vector) W-CDMA 64 DPCH: –73 dBc
- EVM (vector) 802.11ac/LTE: 0.4 percent
- Bandwidth (vector): 160 MHz
- Arbitrary waveform memory (vector): 1024 MSa
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。