キーサイト公式
再生品ストア
迅速な納品、納期厳守、イノベーションへの確信

【特別価格】Keysightの中古 E4980A 高精度 LCR メータ(保証付き)

豊富なカスタマイズオプションをご用意
最大5年間のKeysight保証
地域に密着したパーソナルな営業サポート

中古 E4980A 高精度 LCR メータの必見オファー

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

主な仕様

周波数範囲

20 Hz~2 MHz

基本確度

0.05%

DCバイアス

対応(±1.5Vdc、±2 Vdc)

測定スピード

5.6 ms

PC接続方法

LAN, USB, GPIB

E4980A 高精度LCRメータ、20 Hz~2 MHz – 側面図

E4980A 高精度LCRメータがほこる、比類なき精度と汎用性

  • OEM認定品質:基本精度0.05%で最高水準の精度を保証。R&D全般や、部品・材料の製造テストに最適なツールです。
  • カスタマイズ性:高速測定とインピーダンス低高両域対応のすぐれた性能を提供。あらゆる範囲で、4桁分解能の20 Hz~2 MHz周波数に対応します。
E4980A 高精度LCRメータ、20 Hz~2 MHz – 背面図

すぐれた結果を生む、強化性能と接続性

  • 高速測定: E4980A 高精度LCRメータは、測定速度5.6 msと201ポイントのリストスウィープにより、高速かつ効率的な測定を実現します。
  • 多彩なPC接続性: LAN、USB、GPIBをはじめとする豊富なPC接続オプションで、設計とテストの生産性を向上させます。
Keysightが選ばれる3つの理由

中古 E4980A 高精度LCRメータを購入すべき5つの理由

  • OEM認定品質:中古 E4980A 精密LCRメータは、最大5年間の保証。OEMとして製品品質と迅速な修理を保証します。
  • カスタマイズ性:再生品には多様なソフトウェアオプションをご用意。80%の機器でソフト/ハードカスタム対応します。
  • テクニカルサポート:KeysightCareの直販サポートが、高品質な再生品を安心価格でご提供。豊富なナレッジベースを、個別サポートにてご活用いただけます。

詳細はこちら 

主要リソース

機器を最大限に活用するための資料をご覧ください

完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け