【中古品 / 再生品】 電源 再生品のウェブサイトは現在英語でのみ利用可能、価格はアメリカ合衆国では米ドルです。国により価格は異なります。 Power Supplies 専用電源により、被試験デバイスまたは被試験コンポーネントに供給する電圧や電流を、完全に制御することができます。専用電源があれば、自信を持って正確にテストを実行することができます。中古のベンチ型電源・ATEシステム電源・DC電源からお選びください。 人気の再生品モデル EL34143A スタート価格 JPY 381,469 N6791A スタート価格 JPY 136,449 N6781A スタート価格 JPY 529,927 Power Supplies スタート価格 JPY 136,449 Power Supplies スタート価格 JPY 136,449 製品カテゴリー 製品カテゴリー 全ての製品 プレミアム再生品 (0) 認定中古品 (0) 次の国には発送できません:欧州連合 スイス ノルウェ ートルコ %s件の結果を表示しています 並び替え モデル名 (A-Z順) モデル名 (A-Z順) モデル名 (Z-A順) 価格順 (降順) 価格順 (昇順) 割引率順 新着順 (昇順) 新着順 (降順) 新品同様の状態アップデートされたファームウェアフル校正新品のアクセサリ新品同様の保証カスタマイズ可能詳細はこちら 最大約90 %値引き完全に動作校正済みまたはテスト済み30日間の保証カスタマイズなし限定的な国への発送詳細はこちら Select up to 3 instruments to compare Cancel Compare X selected instruments Select another instrument to compare Starting at Select another instrument to compare Starting at Select another instrument to compare Starting at