【中古品 / 再生品】 スペクトラムアナライザ
再生品のウェブサイトは現在英語でのみ利用可能、価格はアメリカ合衆国では米ドルです。国により価格は異なります。
スペクトラムアナライザは、信号のスペクトラムパワー密度を測定することで、「既知の信号」の解析と「未知の干渉信号」の特定を行います。この機能は、タイムドメイン波形では確認しにくかった信号を、周波数ドメインで特性評価するときに必要になります。両方のドメインタイプの測定が1つの測定器に統合された、シグナルアナライザのモデルもございます。
Keysightの中古 / 再生スペクトラムアナライザは、Keysightの厳しい再生プロセスを経て、新品同様の高い品質と機能を提供いたします。Keysight公式再生品ストアでは、お客様のニーズにあわせた最適な中古スペクトラムアナライザ(シグナルアナライザ)を取り揃えております。新品同様のすぐれた性能と機能を備えたベンチトップ型/ハンドヘルド型/一般用途/スケーラブルなモジュラー型をはじめとする、さまざまな中古スペクトルアナライザ(シグナルアナライザ)を、用途にあわせて最大70%の割引価格でご提供いたします。