キーサイト公式
再生品ストア
E7515B UXM 5GKeysightの5Gテスト機器が選ばれる理由

5Gテスト機器 特価キャンペーン:次世代ネットワーク向けの高度なソリューション

定価と比較して大幅なコスト削減を実現
お客様一人ひとりに寄り添う、地域密着型のセールスサポート
OEM認定品質と保証オプション

今がチャンス!5Gテスト機器の魅力的なオファー

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

主な仕様

周波数範囲

最大6 GHz

出力電力

最大+20 dBm

変調方式

AM、FM、PM、パルス

位相ノイズ

-115 dBc/Hz @ 10 kHz

出力インピーダンス

50 Ω

E7515B UXM 5Gワイヤレステストプラットフォーム

実績あるソリューションで5Gの展開を加速

より高速な通信、広いカバレッジ、信頼性の高いテストを実現

  • 通信事業者:デバイスがキャリアの受け入れ要件を満たしていることを確認し、ネットワークパフォーマンスを最適化します。
  • デバイスメーカー:信頼性の高いソリューションにより、チップセット、プロトコル、およびデバイスの性能を検証します。
  • エンジニア:自動試験ソリューションにより効率を高め、より迅速に結果を導き出します。

Keysightの中古5Gテスト機器は、次世代のデバイスやネットワークのテストに必要な精度とパフォーマンスを提供します。

S8701A

製品情報

  • 高度なシグナル生成:Keysightのベクトルシグナルジェネレータは、卓越した測定機能を提供します。 高忠実度や低位相ノイズなどの機能を備え、厳格なテスト環境向けに設計されています。
  • ソフトウェアとアクセサリー:各ジェネレータには、機能を強化するために不可欠なソフトウェアオプションが付属しています。 テスト設定を最適化する、幅広い互換アクセサリもあわせてご確認ください。
Keysightが選ばれる3つの理由

Keysightから中古の5Gテスト機器を購入すべき理由

信頼できるOEM認定品質

  • 新しいテスト機器と比較して大幅なコスト削減が可能
  • 信頼性の高いパフォーマンス:すべての製品は、厳格なテストと校正を受けています。
  • 保証オプション:最大1年間の保証で安心を提供します。
  • テクニカルサポート:Keysightの比類なき専門知識と地域サポートがお客様をバックアップします。

現在のオファーの詳細については、お見積りをご依頼ください

手頃な価格のKeysight認定中古品を使用して、5Gテスト機能をアップグレードしましょう。 5Gデバイスの検証、ネットワークの最適化、コンプライアンスの確保など、どのような目的においても、Keysightはお客様の成功に必要なツールを提供します。

注目の5Gテストリソース

詳細なインサイトについては、こちらのリソースをダウンロードいただけます。

Frequently Asked Questions

完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け