FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ【Keysightの中古品】FieldFoxポータブル
ハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
最先端の確度で、最大54 GHzの周波数範囲をカバーします。
FieldFoxは、ケーブルアンテナアナライザとしても、ベクトルネットワークアナライザとしても構成できます。
スペクトラムアナライザとしてはもちろん、組み合わせ試験の一部としても活用できます。
最大120 MHzの広帯域カバレッジで、5Gフィールドテストの可能性を拡大。
ワイドバンドの瞬時解析で微小な不要ノイズも確実に捕捉・解析します。
業界屈指の軽量設計で測定作業を効率化します。一般的なハンドヘルド機に比べて約30%も軽量です。
いかなるシグナルも見逃さない
KeysightのFieldFoxポータブルアナライザは、過酷な現場でも、定期保守から本格的なトラブルシュート、中間工程まで快適な作業環境を提供します。FieldFoxは、ソフトウェアで機能拡張可能。目的と厳しい現場基準に合致する最適構成をお選びください。
注目のリソース
お使いの機器を最大限に活用するために

データシート
ダウンロード データシート (https://www.keysight.com/zz/en/assets/7018-03314/data-sheets/5990- 9783.pdf) FieldFox ハンドヘルドアナライザ Aシリーズ

データシート
ダウンロード データシート (https://www.keysight.com/zz/en/assets/7018-06516/data-sheets/5992- 3702.pdf) FieldFox ハンドヘルドアナライザ Bシリーズ

構成ガイド
ダウンロード 構成ガイド (https://www.keysight.com/zz/en/assets/7018-06515/configuration-guides/5992-3701.pdf _blank) FieldFoxハンドヘルドアナライザ 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50/54 GHz

ホワイトペーパー
ダウンロード ホワイトペーパー (https://www.keysight.com/zz/en/assets/7018-07001/white-papers/5992-3772.pdf _blank) 外出先でも実施できる4つの測定