深化した観測。卓越した効率。Infiniium MXRシリーズリアルタイムオシロスコープ
全8チャンネルで500 MHzから6 GHzをカバー
8つの機能を1台に統合
ハードウェアアクセラレーションプロッティング&完全アップグレード可能
主な仕様
帯域幅
0.5~6 GHz
アナログチャネル
4または8(アップグレード可能)
サンプリングレート
16 GSa/s
標準メモリ
200 Mpts/ch
波形更新レート
> 200,000 wfms/秒
注目のリソース
現場のエキスパートから機器を最大限に活用するための秘訣を学びましょう

データシート
ダウンロード データシート (https://www.keysight.com/gb/en/assets/7120-1115/data-sheets/Infiniium-MXR-Series.pdf) Infiniium MXRシリーズ

アプリケーションノート
ダウンロード アプリケーションノート (https://www.keysight.com/gb/en/assets/7120-1280/application-notes/Infiniium-EXR-and-MXR-Series-Oscilloscopes-Quickly-Find-and-Identify-Hidden-Signal-Errors.pdf) Infiniium EXRおよびMXRシリーズ オシロスコープ:隠れた信号エラーを素早く特定する方法

アプリケーションノート
ダウンロード アプリケーションノート (https://www.keysight.com/gb/en/assets/3120-1502/application-notes/Testing-Switch-Mode-Power-Supplies-Using-the-Infiniium-EXR-and-MXR-Series-Oscilloscope.pdf) Infiniium EXRおよびMXRシリーズ オシロスコープを使用したスイッチング電源のテスト

アプリケーションノート
ダウンロード アプリケーションノート (https://www.keysight.com/gb/en/assets/7018-01895/application-notes/5989-9177.pdf) 高速信号のためのオシロスコーププロービング