キーサイト公式
再生品ストア

【中古品 / 再生品】 任意波形発生器と信号発生器

再生品のウェブサイトは現在英語でのみ利用可能、価格はアメリカ合衆国では米ドルです。国により価格は異なります。

Keysightの中古任意波形発生器は、新製品向けのあらゆる最終検査基準をクリアし、新品同様の品質要件を満たしたものですので、忠実度の高い信号源で、高い分解能と広い帯域幅を同時に実現できます。 このユニークな組み合わせと柔軟なフォームファクターにより、設計を限界まで押し進め、分析に新しい洞察をもたらす信号シナリオを作成できます。また、信号発生器は、電子デバイスの設計、製造、テスト、トラブルシューティング、サービス、校正、修理に日常的に使用されています。信号発生器と電子デバイスの周波数レンジによって、機械系アプリケーションおよび電気音響系アプリケーションから、デジタル無線レーダースペクトラムの高周波および超高周波まで対応する場合があります。

Keysightの中古・再生製品をKeysightから直接購入していただくことは、高品質で信頼性の高い製品を最大5年の長期保証や無数のカスタマイズオプション、KeysightCareによる技術コンサルティングオプションなどを含んで、お手頃な価格でご購入していただけるということです。

%s件の結果を表示しています
  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

どれを選べばいいかわからない方はこちら

すべてを見る どれを選べばいいかわからない方はこちら

Frequently Asked Questions

中古任意波形発生器/信号発生器をKeysightから直接購入するメリットは何ですか?

Keysightからの直接購入は、高いコストパフォーマンスを維持しつつ、安全性やサポート面での妥協の心配がないということです。中古任意波形発生器/信号発生器にも最大5年間の保証がつき、 さまざまなソフトウェアオプションを提供することでお客様のテストニーズに合わせた調整が可能。さらに、Keysightプレミアム再生品では、ハードウェアのカスタマイズや新品機器同様の技術サポート(オプションでKeysightCareのよる経験豊富なスペシャリストによる個別サポートと、幅広いナレッジベースへのフルアクセスが可能)をご提供します。

アカウントを作成しよう

キーサイト公式ストアの表示をカスタマイズできます。お客様情報とお気に入りの管理も可能で、製品情報の通知いち早く受け取ることができます。

アカウントを作成する

再生品の整備プロセス

プレミアム再生品は、新品と同じテストと校正に合格し、同一の品質要件を満たしています。

詳細はこちら

教育・研究機関向け
15%特別追加割引 実施中

最大5年間の製品保証に加え、教育関係者及び研究者向け特別追加割引15%適用のKeysight認定再生機器ラインナップを、ぜひご確認ください。

ラインナップを確認する