キーサイト公式
再生品ストア
Keysight再生品

高精度なテストを実現するKeysight中古 E8267D シグナルジェネレータ(信号発生器 )

比類のない高精度で、実環境のシグナルをシミュレートします
平均1~4週間の短納期
品質に一切妥協せず、最大70%のコスト削減が可能です

シグナルテスト環境を、今すぐアップグレードしませんか?

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

最高クラスのシグナルジェネレータ(信号発生器)を手に入れるまでの障害

長い納期によるプロジェクトの遅延

価格の問題による、品質への妥協

旧式のシステムでの、実環境のシミュレート精度不足

問題放置による機会損失の数々

  • エンジニア待機による、1日あたり25,000ドル以上の損失の発生 
  • 製品リリース遅れによる、競合他社の優位性
  • 低性能測定器が原因による、隠れたバグの見逃し
  • 97%のエンジニアが「機器の問題がビジネスに損害を与える」と回答(Keysight 2019年調べ)

OEM(メーカー)から直接購入するメリット

  • 9 kHzから44 GHzまでをカバーする高精度
    Sub-6 GHzからミリ波アプリケーションまで、1台で広範な周波数レンジをカバー。あらゆる用途に最適です。
  • ベクトル変調とARB波形再生機能を内蔵
    I/Q変調、波形メモリ、マルチスタンダードのプロトコルサポートを内蔵し、複雑な実環境シグナルをシミュレート。
  • 微調整可能な出力制御と、卓越したシグナル純度
    高分解能で出力パワー、キャリア周波数、帯域幅を調整可能。要求のきびしいRF、レーダー、通信テストのために設計されています。

保証も万全です。
Keysightプレミアム再生品なら最大5年間の保証付き。Keysight認定中古品も、信頼のKeysight保証とサポートの対象です。

想定外の心配もありません。
ライセンスや校正に関する問題、「現状渡し」につきものの想定外のリスクは一切ありません。OEMによるテストとサポートが付いた、信頼できる再生品だけをお届けします。

在庫のあるKeysightシグナルジェネレータをすべて見る

Second-Hand. First-Class.

Keysightから直接購入すべき5つの理由

シグナルジェネレータ(信号発生器)購入の完全ガイド

シグナルジェネレータ(信号発生器)に関するお悩み、解決します。

Keysightの中古 シグナルジェネレータ

貴社の業界に完璧にフィット

9 kHz~44 GHzの周波数レンジ
Sub-6 GHzからミリ波までのRF設計を検証

ARB波形生成
LTE、5G、Wi-Fiなどの実環境シグナルをシミュレート

高度なベクトル変調
マルチスタンダードの受信機にストレスをかける負荷試験を実施

広帯域シグナル生成(最大2 GHz)
高スループットのネットワーク環境をエミュレート

15%の教育機関向け割引を上乗せし、購入費を最大90%節約

超低位相ノイズ
高精度なレーダーおよびEW(電子戦)の検証が可能

パルス変調およびチャープをサポート
戦術的でミッションクリティカルな波形をシミュレート

計測器グレードの仕様を内蔵
MIL-STDプロトコルへの準拠をサポート

GNSSおよびC-V2Xシグナルのシミュレーション
ナビゲーション、V2X、安全システムを検証可能

マルチスタンダードの波形を再生
LTE、5G、およびレガシーシステムを1台のセットアップでテスト可能

パワーレベル制御と変調をサポート
自動車のシグナル環境を高精度かつ柔軟に再現可能

15%の教育機関向け割引を上乗せし、購入費を最大90%節約

15%の教育機関向け割引を上乗せし、購入費を最大90%節約

貴社の成長を加速する、業界トップの信頼

当社の機器は業界リーダーから選ばれています

Keysightは、高成長産業を支えるグローバルイノベーションパートナーです。当社の機器とソリューションは、イノベーションを加速し、「創造」「最適化」「監視」をより確信をもって実現するために業界リーダーに選ばれています。

採用率
10/10 自動車関連企業 トップ10社中10社
採用率
23/25 テクノロジー関連企業 トップ25社中23社
採用率
14/15 モバイル通信企業 トップ15社中14社
採用率
10/10 工業系大学 トップ10校中10校
採用率
25/25 半導体関連企業 トップ25社中25社
採用率
22/25 航空宇宙・防衛関連企業 トップ25社中22社
年間売上
54億ドル
「GREAT PLACE TO WORK 賞」受賞
5回
従業員数
15,000人
業界シェア
第1位
顧客数
30,000社以上
事業展開国数
100カ国以上

機能満載の中古 シグナルジェネレータ

広い周波数カバレッジ(9 kHz~44 GHz)

1台のシグナルジェネレータ(信号発生器)で、IoTから衛星通信まで、あらゆるテスト領域をカバー

複数のアプリケーションを1台でカバー。個別のシグナルソースは不要です。以下の用途に最適です。

  • 5G NR、Wi-Fi、LTEデバイスの検証
  • 航空宇宙・防衛分野の周波数帯テスト
  • ミリ波、広帯域、レガシープロトコルのシミュレーション
  • 将来性のある周波数仕様で、長期的な投資価値を確保

今すぐお得なシグナルジェネレータを見る

ベクトル変調機能とARB再生機能を内蔵

貴社のラボで、マルチスタンダードの実環境シグナルを生成

追加の機器やソフトウェアなしで、複雑なシグナル環境をシミュレート。これにより、以下のことが可能になります。

  • 5G、GNSS、レーダー、カスタム波形の再生
  • 現実的なシグナルの障害を用いて、受信機の負荷試験を実施
  • 複数の変調方式(QAM、PSK、OFDMなど)をカバー
  • 保存された波形を使い、テストケースを迅速に切り替え

今すぐお得なシグナルジェネレータを見る

主な仕様

周波数レンジ

9 kHz~44 GHz

変調方式

AM、FM、PM、パルス、ベクトル(I/Q)

波形再生

ARB付属

出力パワー(モデルによる)

–120 dBm~+24 dBm

Keysightから再生品を購入するメリット

おすすめ
Keysightプレミアム再生品
最大5年間の保証
メーカー出荷時の標準校正を実施
カスタマイズ可能
KeysightCareサポート対象
平均4週間の短納期
25~65%のコスト削減
新品と同等の品質チェック
新品の標準付属品
Keysight認定中古品
90日間保証、オプションで延長可
オプションで新品同等のOEM校正が可能
限定的な構成変更
オプションでKeysightCareに加入可能
平均1週間でお届け
フ25~90%のコスト削減
動作保証
付属品はモデルにより異なります
さらに予算重視の選択肢もご用意
Keysightの保証なし
Keysightの校正なし
制限付き構成変更
制限付きテクニカルサポート
納期未定
品質保証なし
付属品 有または無
私たちの使命:お客様にとっての最適なソリューションの提供

「当社の中古シグナルジェネレータと他社製品とのちがいは何でしょう? 当社が製造し、再生し、最大5年間の保証をお付けしています。すべて新品の数分の一のコストで提供しています。だからこそ、安心してご利用いただける保証とサポートを提供できるのです。」

よくあるご質問

完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け