キーサイト公式
再生品ストア

Keysightの中古 E5063A ENA ベクトルネットワークアナライザENAベクトルネットワークアナライザ〈18 GHz〉

今こそ好機!中古 E5063A ENA ベクトルネットワークアナライザの魅力をご紹介

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

注目のリソース

お使いの機器を最大限活用するための情報をご覧ください

信頼性とコスト効率を両立

  • E5063Aは「効率」「精度」「拡張性」を統合し、コスト効率の高いソリューションに昇華. E5063Aは、ソリューションの所有コストを削減する、信頼性の高い選択肢です。低いトレースノイズ(0.002 dBrms¹)とすぐれた安定性

    (0.01 dB/°C²)はその証

  • 上位ENA機の効率に匹敵

  • 機器の損失を極小化し、精緻な測定を実現

  • 一般RF受動部品試験に十分な122 dB³の広ダイナミックレンジ

  • 2ポート50 ΩのSパラ測定で複数素子を一括評価

  • オプション010でタイムドメイン測定機能を強化

  • オプション011の専用GUIでPCB設計評価を簡素化

  • 一貫した測定環境で性能と生産性を向上

500 MHz〜18 GHzの8段階(500 M/1.5 G/3 G/4.5 G/6.5 G/8.5 G/14 G/18 GHz)から、用途と予算に合わせて最適周波数を選択いただけます。周波数アップグレード対応なので、まずは低価格の500 MHzモデルを導入し、後から18 GHzまで拡張することも可能です。

校正・評価機能を完全保証

E5063Aは、RF受動素子のテストに必要なE5071Cとの互換性を反映し、重要な校正および情報監視機能の発揮を完全に保証します。以上の保証された特性により、E5063Aは業界で確立された標準であるE5071Cに準拠し、一貫性のある評価を提供します。

PCB設計・解析の決定版

サンプリングオシロスコープに依存する従来のアプローチとは対照的に、E5063A PCBアナライザはPCBの設計と解析に大幅な改善をもたらしました。

  • 精度・再現性・拡張性の向上
  • 多言語対応

  • ESD耐性の強化

E5063Aソフトウェア

ネットワークアナライザのソフトウェアプラットフォームは、ユーザーが複数の測定要件を考慮しながら、設計の「検証」「特定」「修正」を行うことを可能にします。 E5063Aソフトウェアを使用すれば、ワイヤレスネットワーク解析や周波数ドメイン解析などのデータを取得することができ、複雑な解析もはるかに簡単になります。

E5063A-010 タイムドメイン評価

  • 伝送および反射応答の時間ドメイン表現

  • フィルタの調整、ケーブルやフィクスチャのゲートアウト、伝送線路の特定に有用

E5063A-011 タイムドメイン解析/テストウィザード

  • PCB製造テスト専用のインターフェースを追加。効率的なインピーダンスおよびリターンロス測定が可能に。

E5063A-006 ワイヤレス給電評価

  • 任意の負荷インピーダンス構成を持つ共振器やコイルにおいて、ワイヤレス給電(WPT)のリアルタイム効率が測定。

コストと効率のベストミックス、その答えがここにあります

Keysight E5063A ENAは、リフレクタ、フィルタ、ワイヤ、センサ、コネクタなど、最大18 GHzまでの一般的な受動素子の解析に適した、コスト効率が高く使いやすいベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。業界で確立された標準であるENAシリーズに準拠した測定環境をサポート。性能と効率を向上させ、将来進化する技術にも対応します。

主な特長

  • 直感的な2ポート構成

  • 117 dBの広ダイナミックレンジ

  • 周波数上限18 GHz

  • 出力パワー:0 dBm

  • トレースノイズ:0.015 dB rms

  • 卓上でも扱いやすい設計

Frequently Asked Questions

完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け