キーサイト公式
再生品ストア
N9918A FieldFox ハンドヘルド マイクロウェーブアナライザ、26.5 GHz信頼性の高い再生品を、迅速かつ納期厳守でお届け

Keysight認定中古品 N9918A マイクロウェーブアナライザで、現場での計測をレベルアップ

最大5年間の
Keysight保証付き
信頼性の高い
OEMの専門知識を提供
多彩なカスタマイズ
オプション

N9918A 再生品オファー

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

主な仕様

内蔵ポート数

2

最高周波数

26.5 GHz

出力電力

1 dBm

システムダイナミックレンジ

100 dB

位相ノイズ @1 GHz(1 MHzオフセット)

 -111 dBc/Hz

N9918A FieldFox ハンドヘルド マイクロウェーブアナライザ、26.5 GHz – サイドビュー

最先端エンジニアリング用途に最適な、比類なき周波数レンジ

  • 周波数の柔軟性:N9918A FieldFoxハンドヘルド マイクロウェーブアナライザは、30 kHz〜26.5 GHzの範囲をカバーし、航空宇宙/国防から商用無線通信まで幅広い用途に対応します。
  • 将来を見据えた設計:今だけのニーズではなく、次世代技術のニーズにも対応します。投資価値が長期にわたって持続します。
N9918A FieldFox ハンドヘルド マイクロウェーブアナライザ、26.5 GHz – バックビュー

広いダイナミックレンジで、高精度な計測と深いインサイトを実現します。

  • 検出と解析:主搬送波から微小高調波まで、レンジの異なる振幅の信号を同時に測定できます。
  • アプリケーションの柔軟性:レーダー、電子戦、シグナルインテリジェンスなど、正確な信号識別が不可欠なシナリオに最適です。
Keysightが選ばれる 3 つの理由

再生品を購入すべき5つの理由

  • 賢く節約:OEMから直接購入することで、セキュリティやサポートを犠牲にすることなく、大幅にコストを削減できます。
  • 認定品質:再生品も最大5年間の保証が受けられます。OEMとして品質には絶対の自信があります。
  • カスタマイズ可能:多くの再生品に対応したソフトウェアオプションで、計測ニーズに合わせた構成が可能です。

さらに表示 

注目のリソース

機器を最大限に活用しよう

構成ガイド

Infiniium MXRシリーズ – 高い性能、容易な導入、直感的な操作性

ダウンロード 構成ガイド ()
完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け