キーサイト公式
再生品ストア
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U08-2537792

Keysight EDUX1002G

InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscope / WaveGen / 50 MHz / 1 GSa/s / 2 Channels

ID: U08-2537792
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 11
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 12
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 13
現品写真
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 11
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 12
Keysight Used EDUX1002G - Actual Instrument - Image 13

Keysight EDUX1002G

InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscope / WaveGen / 50 MHz / 1 GSa/s / 2 Channels

校正済
90日間保証
サポート終了製品
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可(制限あり)

60% OFF

JPY 47,933

定価 JPY 119,833

税抜
価格アラート設定
保存
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼
今すぐ購入295.20

Keysight Used

Keysight  EDUX1002G JPY 47,933

スタート価格

JPY 47,933 60% OFF

今すぐ購入295.20見積依頼

Please note that Keysight is not able to quote and sell to individuals. Just company purchases possible!


EDKインストール済み
RMLインストール済み
WAVEGENインストール済み

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.

Fresh Calibration*
リードタイムが延長します(4週間以内)
JPY 79,909

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


  • 50 MHz
  • See more signal detail with 50,000 wfms/sec update rate
  • Make professional measurements, including math, FFT, analog bus, and protocol triggering/decode
  • Get more instrument integration with built-in 20 MHz wavegen and frequency response analysis
  • Quickly learn how to use; oscilloscopes have built-in help and training signals


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight EDUX1002G Oscilloscopes
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysightの新品、Keysightプレミアム再生品、そしてKeysight認定中古品にはどのような違いがありますか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Keysightプレミアム再生品の詳細はこちらをご覧ください

個々のニーズに合わせて構成を変更することはできますか?

Keysightプレミアム再生品では、基本的にカスタマイズが可能です。多くのKeysightプレミアム再生品はご要望に応じた構成にでき、オプションは追加費用にて導入していただけます。

Keysightプレミアム再生品をカスタマイズする場合、納期やリードタイムが変動する可能性があります。

一部のKeysight認定中古品はカスタマイズできない場合があります。製品ページのお問い合わせオプションから、弊社eStoreチームにご確認ください。

付属品には何が含まれますか?

Keysightプレミアム再生品には通常、新品と同様の付属品と保証が付属します。

他の付属品を含めることはできますか?

現在、掲載されている付属品のみをご提供しております。追加の付属品が必要な場合は、Keysight認定中古品またはKeysightプレミアム再生品をご購入の際に、別途費用でお求めいただくことが可能です。

ご希望の追加付属品やサポートがございましたら、コメント欄にてお知らせください。

別途、もしくはご購入後に付属品をご注文される場合は、こちらより最寄りのKeysightオフィスまたはKeysightパートナーまでお問い合わせください。または地域によってはオンラインストアもご利用いただけますので、こちらもご確認ください。

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫

KeysightオシロスコープFAQ

オシロスコープの概要

簡単に言えば、オシロスコープは、電気回路の幅広い測定を行うときに役立つ主力の測定器です。これは、電気デバイスおよびコンポーネントの開発、テスト、理解に欠かせないツールです。オシロスコープを直接、被試験デバイス(DUT)に接続すると、機器が受信した信号が視覚的に表示されます。オシロスコープは電気/電子回路を扱うときに広範囲の解析およびトラブルシューティングが可能で、ワークベンチで最も汎用的で有益な唯一のツールとして使用できます。

デジタルストレージオシロスコープ

最も一般的に使用されているオシロスコープのタイプは、デジタルストレージオシロスコープ(DSO)です。デジタルストレージオシロスコープは、その名のとおり、アナログ入力をサンプリングしてデジタルデータに変換し、表示、解析、保存してさらに比較できるようにします。デジタルストレージオシロスコープは、電圧や電流のような信号の時間変化を正確に測定することができるので、回路やデバイスが意図したとおりに正確に動作していることを確認するためのデバッグや一般的な診断に最適です。

ミックスドシグナルオシロスコープ

ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)では、さらに進んだ解析が可能です。ミックスドシグナルオシロスコープはデジタルストレージオシロスコープのすべての機能を備えている上に、ロジックアナライザの接続オプションが追加されています。すなわち、アナログ信号とデジタル信号の両方を同時に入力することができます。さらに、ミックスドシグナルオシロスコープは両方の信号を同じ画面上に並べて表示することができます。時間変化しやすいアナログ信号とデジタル信号の相互作用をモニターしたりテストしたりする必要がある場合に、この測定器は威力を発揮します。さらに、純粋なロジックアナライザよりも使いやすい傾向があります。以前にデジタルストレージオシロスコープで作業した経験があれば、容易にミックスドシグナルオシロスコープに移行することができます。

まとめ

オシロスコープは、電気通信、工学、科学などの幅広い業界に不可欠なツールです。ナレッジハブの『オシロスコープの基本ガイド』全編をご覧ください。頑丈なオシロスコープは長年にわたって使用できる可能性があり、投資する価値が十分にあります。これまで、価格が高いという理由でオシロスコープの購入や既存機器のアップグレードに踏み出せないでいるなら、キーサイトの中古・再生品プラットフォームが最適なソリューションです。こちらには、大幅な値引き価格でご購入いただける、お得な高品質のオシロスコープをご用意しています。下取りプログラムが実施されているので、継続的に製品が中古・再生品の在庫に追加されます。最新の中古・再生品情報を上記からご確認ください。

オシロスコープの使い方は?

オシロスコープの使い方や注意事項は、使用できるモデルやアクセサリ、または実行しようとしている測定によって異なります。以下の簡単なステップにより、オシロスコープの最も標準的な使用状態を把握することができます。

簡単な9つのステップ – オシロスコープの使い方

  1. 最初にプローブをオシロスコープに接続し、測定器を起動します。
  2. 適切なチャネルがオンになっていて、それ以外のすべてのチャネルがオフになっていることを確認してください。
  3. 信号全体を確認するにはDC結合に設定します。DC成分を除外するにはAC結合に設定します。
  4. オシロスコープのプローブコントロールが適切な減衰比に設定されていることを確認してください。
  5. オシロスコープのトリガボタンを使用して、トリガイベントおよびソースを設定します。
  6. グランドフックとプローブチップの両方を取り付けて、内蔵方形波でプローブのテストとチューニングを行います。オシロスコープの波形の画像がまだ静止していないように見える場合は、トリガレベルを微調整して波形を安定させます。
  7.  必要に応じて、方形波のエッジの丸みが完全になくなるまでオシロスコープのキャパシタ調整ねじを調整して、プローブヘッドに組み込まれている補正キャパシタをチューニングします。または、オシロスコープに[自動(Auto)]チューニングボタンがある場合には、これを使用するだけで調整できます。
  8. 以上で、測定を開始できます。プローブとグランドクリップを被試験デバイスまたは被試験コンポーネントに取り付けてください。
  9. 必ずオシロスコープのディスプレイコントロールを使用して、結果波形を画面の中央に表示し、必要に応じて拡大または縮小してください。

全体として、オシロスコープが備えている機能が多くなるほど、セットアップは複雑になります。例:

  • ミックスドシグナルオシロスコープを使用してアナログ信号とデジタル信号の両方を解析しようとすると、タイミングスキューが発生する可能性があります。
  • スキュー補正コントロールにより、正確な時間相関を得るために個別の信号が調整されます。
  • タイミングとステート収集のどちらにするかを決定する必要もあります。すなわち、オシロスコープが、一定間隔でタイムサンプリングするのか、信号の特定のロジックステートイベントで測定するのかを指定します。

オシロスコープとそれに付属するファクトシートまたはユーザーガイドを活用して、使用できるすべてのオプションを十分に理解するようにしてください。さらにオシロスコープに関する知識を深めたい場合は、オシロスコープの使用方法を解説した当社発行の操作ガイドやユーザーズガイドなどをご覧ください。

オシロスコープで電圧を測定するには?

多くのオシロスコープは、デフォルト設定の場合、電圧の時間変化を表示します。すなわち、オシロスコープの画面上に表示される波形は、垂直軸(Y軸)に電圧信号を、水平軸(X軸)に時間をマッピングしたものです。オシロスコープに測定をセットアップする方法を確認するには、上記の「オシロスコープの使い方」セクションの注記をご覧ください。

『Measuring Voltage with an Oscilloscope(オシロスコープを使用した電圧測定) – Keysight 2分間解説(s2e5)』を今すぐご覧ください。

オシロスコープを使用して電圧を手計算する方法

電圧を計算する最も基本的な方法は、最上部から最下部までの目盛りを数えて、これを、画面上に表示されているV/div(Y軸スケール)と乗算することです。ただし、多くのオシロスコープで、このような手計算は必要ありません。

既存のオシロスコープで電圧を簡単に計算する方法

オシロスコープの[測定(measure)]ボタン、またはタッチスクリーンオプションを選択して[ピークツーピーク電圧(peak-to-peak voltage)]を選択するだけです。あるいは、オシロスコープのスクリーンカーソルで2つのポイントにマーカーを表示して差を測定します。一部のオシロスコープには、完全に統合されたデジタル電圧計(DVM)機能があります。ミックスドシグナルオシロスコープでは、電圧の時間変化のようなアナログ信号パラメータを測定できるだけでなく、それに伴うデジタル信号を同時に検証することもできます。デジタル信号とアナログ信号ではトリガの動作がかなり異なりますが、ミックスドシグナルオシロスコープはスキュー補正により信号を同期させます。これにより、正確かつ容易に測定を実行することができます。はるかに優れた操作性と汎用性で、ロジックアナライザのほぼすべての機能を実際に使用することができます。

ロジック回路テストの実行

先に述べたアナログ信号の電圧測定に加えて、ミックスドシグナルオシロスコープMSOではデジタル信号測定とロジック回路テストを実行することができます。

  1. 2本のオシロスコーププローブをチャネル1とチャネル2に接続して、[自動(Auto)]キーを押します。
  2. オシロスコープのディスプレイコントロールを使用して両方の波形を画面の中央に移動し、波形の交差点および全体の周期を表示できるようにします。
  3. 波形の交差点、すなわちロー電圧とハイ電圧が反転するところで、カーソルを使用して電圧を測定します。次にロジック出力レベル(ロジックハイおよびロジックロー)を記録します。

オシロスコープの詳細:オシロスコープの使い方 – オシロスコープの基本ガイド

オシロスコープまたは信号発生器でインダクタンスを測定するには?

オシロスコープを使用すれば、LCRメータを使用しなくてもインダクタンスを測定することができます。例えば、電流プローブを使用してピーク電流(A)とパルス間の時間(μs)を読み取って、電圧‐電流スロープ上のインダクタンスを測定します。この場合、インダクタンスは、これらの値を乗算して、その総和をピーク電流で除算することで求められます。インダクターと既知のキャパシタンスを抵抗に直列に接続して、共振回路を構成することもできます。この場合、インダクタンスは、共振周波数から計算することができます。あるいは、抵抗(既知の値をもつ)を被試験システムもしくは被試験インダクターに接続して、両方のデバイスに同じ電圧が生じるように信号を印加して周波数を調整します。オシロスコープのアナログ機能のみが必要な場合、デジタルストレージオシロスコープはミックスドシグナルオシロスコープとまったく同様に機能します。このトピックの詳細については、次のYouTubeシリーズをご覧ください:

『What is Inductance? The 3 Effects of Inductors(インダクタンスとは?インダクターの3つの効果) -2分間解説(s2e9)』

オシロスコープの基本ガイドを熟読する。

Keysightの中古 / 再生オシロスコープはどこで購入できますか?

Keysightでは最大70%の割引率で中古・再生製品を提供しています。これらのユニットはKeysightによって再生され、新品同様に校正されて使用可能な状態になっています。当社のプレミアム中古・再生機器の全ラインナップはこちらをご覧下さい。帯域幅、サンプリングレート、メモリ深度などの仕様から簡単に検索することができます。最適なモデルの選択にお困りの場合は、当社のヘルプガイドをご覧いただくか、こちらからメールにてお問い合わせください。

Keysight公式ストアから中古 / 再生のオシロスコープを購入するメリットは?

最大70%の割引価格で新品同様の優れた性能と機能を備えた、Keysightの高品質な中古スコープを購入できます。「Keysight Premium Used(プレミアム再生品)」と「Keysight Used(認定中古品)」の2つの品質基準を提供しています。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品):

  • 最大70%の割引価格 
  • 新品同様の状態
  • ファームウェア更新済み
  • 出荷前校正済
  • 新品と同様の保証(モデルと地域によって1〜5年)

Keysight Used(認定中古品):

  • 最大90%の割引価格 
  • 動作確認状態
  • 30日間返品可

新品・中古に関わらず、Keysightが誇る高品質と信頼性を確信していただけます。

オシロスコープの基本的な機能は?

オシロスコープの基本的な機能は電気信号の波形を測定することです。オシロスコープを使用して、回路のトラブルシューティング、機器の性能テスト、および電子回路の動作を理解することができます。テスト対象の回路にオシロスコーププローブを接続し、オシロスコープのディスプレイ画面には電圧が表示されます。ユーザーは制御を調整して信号の振幅やオフセットを表示し、波形を観察できます。また、波形はデータとして記録することができます。

オシロスコープの使用は誰にとってメリットがありますか?

多くの分野のエンジニアにとってメリットがあります。また技術者、電気工、研究者など専門分野の方々もオシロスコープの使用でメリットを得られます。
例:

  • 作業中の回路で何が起こっているのかを理解する必要がある技術者
  • 機器の性能トラブルを解決する必要がある技術者
  • 回路についてさらに学びたい学生

オシロスコープで電流を測定するには?

オシロスコープを使って、最も一般的に行われることのひとつが電流の測定です。電流は回路や導体を流れる電気の量であり、アンペアで測定されます。安全上の理由や電力使用分析のために、回路上でどの程度の電流が使用されているのかを把握することは重要です。また、この測定は故障等の場所を判断するのにも役立ちます。

電流には3つのタイプがあります:

  • 高電流(数百から数千アンペア)
  • 低電流(マイクロアンペアからアンペア)
  • 高電流と低電流の 中間(10ミリアンペアから30アンペア)

例えばオームの法則を使用し、スコープで手動で電流を測定することができますが、これは不正確な上に、記録が困難です。電流をテストするより効率的な方法は、スコープに接続した電流プローブを使用することです。パソコンのディスプレイ上で直接アンペアでの測定値を観察することができ、計算は必要ありません。当社のプレミアム中古オシロスコープではさまざまなタイプの電流プローブが使用できます。

オシロスコープで電流を測定する方法はこちらのビデオをご覧下さい。わかりやすく簡単に説明しています。

オシロスコープを
最大限に活用するための
オシロスコープの基礎知識

詳細はこちら