キーサイト公式
再生品ストア
信頼性の高いスペクトラム解析と迅速な納品で納期を順守

ラボをアップグレード:Keysight認定の中古 E5080B ENA ネットワーク アナライザ

地域別および個別のセールスサポート
詳細な解析を可能にするカスタマイズオプション
定価と比べて大幅に節約
  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

主な仕様

ダイナミックレンジ

最大140 dB

周波数レンジ

9 kHz ~ 53 GHz

ポート数

2ポートおよび4ポート

内蔵DCソース

4

E5080B ENA ベクトルネットワークアナライザ – サイドビュー

E5080B ENAによる高度なマイクロ波測定ソリューション

  • デバイスを丸ごと解析:受動部品、アンプ、ミキサー、コンバーターを1台の機器で効率的に特性評価します。
  • 統合された機能:内蔵のDCソース、バイアスティ、パルスジェネレータ、パルスモジュレータ、内部セカンドソースにより、1台のデバイスでより多くのテストを実行できます。
E5080B ENA ベクトルネットワークアナライザ – バックビュー

一貫した高精度測定のための優れたパフォーマンス

  • クラス最高のダイナミックレンジ:E5080Bの高いダイナミックレンジ、トレースノイズ、温度安定性により、信頼性が高く再現性のある結果を実現します。
  • 柔軟性と多様性:9 kHzから53 GHzまでの周波数カバレッジを持つ、2ポートまたは4ポートのオプションから選択可能。より高い周波数では100 kHzから53 GHzまで対応します。
Keysightが選ばれる3つの理由

Keysightが選ばれる3つの理由

  • 賢く節約:OEMから直接購入することで、セキュリティとサポートを犠牲にすることなく大幅な節約が可能。お客様の78%は、機器故障時に1日あたり25,000米ドル以上を損失しています。
  • 自由自在のカスタマイズ:OEMソフトウェアアプリケーションにより、構成をパーソナライズ。アクセス可能な測定アプリケーションの範囲を広げることができます。
  • 専門的なテクニカルサポート:KeysightCareにより、Keysight Technologiesから直接、保証および専門的なサポートを受けることができます。

詳細はこちら

注目のリソース

お手持ちの測定器を最大限に活用する方法

データシート

E5080B ENA ベクトル ネットワーク アナライザ

ダウンロード データシート (https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06574/data-sheets/5992-3843.pdf)
構成ガイド

ENA-XおよびENAシリーズ ベクトル ネットワーク アナライザ

ダウンロード 構成ガイド (https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06573/configuration-guides/5992-3842.pdf)
アプリケーションノート

ベクトル ネットワーク解析の基本原理を理解する

ダウンロード アプリケーションノート (https://www.keysight.com/my/en/assets/7018-06841/application-notes/5965-7707.pdf)
アプリケーションノート

ネットワーク アナライザのダイナミックレンジを理解および改善する

ダウンロード アプリケーションノート (https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06837/application-notes/5980-2778.pdf)

Frequently Asked Questions

完全保証
最大 5年間の
メーカー保証
 
T&M界のリーダー
80年以上にわたる
品質へのこだわり
 
新品同様の保証
最新のファームウェアと
校正
 
ファーストクラス
KeysightCare付き
フルサービス
 
Keysight が選ばれる
理由
カスタマイズ可
ソフトウェアで、ハードウェアの性能を最大限に
 
サポート
個別サービス ローカルチーム
 
潤沢な供給力
幅広い機器の在庫
 
特別割引
40-90%割引
+ 5% オンライン購入
+ 15% 教育機関向け