Keysight 86112A
Dual Channel Electrical Module / 20 GHz
JPY 907,762
定価 JPY 3,025,873

Keysight Used
Keysight 86112A JPY 907,762
スタート価格
JPY 907,762 70% OFF
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* リードタイムが延長します(4週間以内) | JPY 213,857 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。