Choose a country or area to see content specific to your location
高解析度多媒體介面(HDMI)
高解析度多媒體介面(HDMI)是用於個人電腦(PC)、平板電腦、手機、電動遊戲機和視聽(AV)接收器等消費型電子產品的數位音效和視訊介面。HDMI 產品必須根據 HDMI 論壇制定的相符性測試規範(CTS)進行測試,並且在全球授權測試中心(ATC)驗證其相符性和互通性。隨著 HDMI 標準的傳輸速度不斷提高,因信號品質失真導致的互通性問題,為 HDMI 接收和信號源裝置帶來了新的技術要求和測試挑戰。我們可幫助您確保 HDMI 裝置的互通性和標準相符性。
HDMI 介面設計和模擬
隨著速度不斷提高,確保 HDMI 介面設計的信號完整性和穩健性,變得更具挑戰性。設計與模擬軟體允許您在產品開發過程的早期,對 HDMI 裝置的效能進行最佳化和驗證。我們可以幫助您識別並快速解決信號完整性問題,進而減少設計週期數和測試成本。
相關產品


HDMI 信號源測試
您必須對符合 HDMI 標準的信號源裝置(如 DVD 播放器)進行全面測試,以達到高品質和可靠的結果。消費者對行動裝置和家庭/汽車娛樂系統的高品質音效和視訊效果之期望值持續上升。HDMI 標準的每個版本都提供了新功能和改進,但引入了額外的測試挑戰。自動化測試軟體簡化了 HDMI 信號源測試 - 為您節省可觀的測試時間,並確保 HDMI 裝置的相容性和互通性。
高解析度多媒體介面接收器測試
更高的視訊解析度和更快的更新率,可為遊戲、電影和影片提供高品質的觀看體驗 HDMI CTS 定義了嚴格的接收器測試要求,確保各種不同裝置的相容性和互通性,例如高畫質電視(HDTV)。HDMI 接收器測試需要能夠針對各種測試模式產生信號,並能為信號添加精確的缺損量,以對待測裝置施加壓力,進而模擬標準定義的最壞情況。利用自動測試軟體,您可快速準確地執行 HDMI 接收器測試,進而確保 HDMI 裝置的效能和相容性。


HDMI 媒體測試
連接 HDMI 信號源端和接收端之媒體的完整性,決定了顯示品質。纜線(HDMI 標準型 A 型、迷你型 C 型、微型 D 型,或汽車 E 型)和印刷電路板的媒體測試,旨在藉由量測和微調參數(例如時脈偏差、串擾、衰減和阻抗)來保持視訊品質。隨著信號頻率提高,連接器和纜線變成了複雜的傳輸線,而不再是簡單的裝置。這使得測試 HDMI 裝置效能變得更加困難。我們可幫助您執行準確的量測,並去除連接器、纜線或測試夾具的不良影響,確保您能夠測試 HDMI 裝置的真實效能,以符合最新的 HDMI 相符性規格。
進一步閱讀
是德科技客服中心提供您需要的協助