這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 特定應用測試系統與元件
- E2094M Windows 98/ME/NT/2000/XP適用的I/O程式庫 [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
特色:
- 各種介面卡的驅動程式
- 可輕鬆以各種語言進行程式設計的 C 語言和 COM 介面
- 可與 Windows 98/NT/2000/ME/XP 作業系統一起運作
- 支援初步 VISA 3.0 規格
- 支援 IVI COM 與 VXI 隨插即用儀器驅動程式
Windows® 98/ME/NT?/2000/XP適用的Keysight E2094M I/O程式庫,以許多電腦程式語言來提供儀器的程式控制。E2094 I/O程式庫符合最新的VISA(虛擬儀器軟體架構)多廠商標準,可確保提供儀器、控制器和軟體的各個儀器廠商之間達到高度的相互操作性。E2094 I/O程式庫支援Keysight T&M Programmers Toolkit、Keysight VEE Pro、LabVIEW, LabWindows及大多數Windows相容的程式語言,例如C/C++/C#和MS Visual Basic(32位元)。
特色
- 各種介面卡適用的驅動程式
- C語言和COM介面,可讓您以各種語言輕易地進行程式設計
- 搭配Windows 98/NT/2000/ME/XP作業系統
- 支援VISA 3.0規格草稿
- 支援IVI COM和VXIPlug&Play儀器驅動程式
支援各種介面,包括:
- 82350A/B PCI GPIB
- 82357A USB/GPIB轉換器
- E5810A和E2050B LAN/GPIB轉換器
- 82341C ISA GPIB
- USB(支援USB-TMC儀器)
- LAN
- RS-232
- 請參考完整的清單
- 支援的介面 I/O Libraries Supported Interfaces
E2094M I/O程式庫可以單獨供應或與下列產品搭售:
- Keysight T&M Programmers Toolkit
- Keysight VEE Pro
- 82357A USB/GPIB轉換器
- 82350B PCI GPIB介面
- 82341C ISA GPIB介面
- E5810A LAN/GPIB轉換器
- E8491B IEEE 1349 VXI PC連結
- E985xA VXI Pentium控制器
E2094 I/O程式庫包含符合工業標準的VISA能力(VISA、VISA COM),並支援SICL,此為是德的標準I/O程式庫,其優先順序高於VISA標準。SICL支援是德大部份的介面裝置。
Windows和NT是Microsoft Corporation在美國的註冊商標。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型