獵取難以捕捉的訊號,揭開 RF 的秘密

加入我們的旅程,與 FieldFox 手持式頻譜分析儀一同探索頻譜分析的迷人世界,我們的視訊系列共有 9 個部分。

從電磁干擾到微波輻射,從解調 FM 無線電訊號到偵測和定位干擾問題,每段影片都展示了 FieldFox 在不同應用中的威力。

FieldFox C 模組

全新軟體定義分析儀

具有完全可升級且可透過授權鑰匙啟動的頻率、頻寬和 20 多種軟體應用程式,可輕鬆地依您的需求自訂分析。混合搭配 VNA 與 SA 頻率,並隨著您需求的改變,毫不費力地升級分析儀的功能。

EPISODE 1:在消聲室中探索 EMI

第 1 集 - 讓我們振奮起來!加入我們的電波暗室高能量實地之旅,探索 EMI 量測的威力!見證消聲室的影響,並觀看 FieldFox 分析儀的實際運作。我們還將探索令人興奮的電磁波世界及其對我們日常生活的影響。

第二集:使用 FieldFox 進行頻道掃描

第 2 集 - 系好安全帶,和我們一起踏上 FieldFox 頻道掃描模式實作的精彩旅程。瞭解頻道功率量測、其重要性以及如何使用頻譜分析儀在 GPS 上覆蓋功率資料。

第三集:即時頻譜分析 (RTSA)

第 3 集 - 了解微波如何影響您的 Wi-Fi 和藍牙連線。在本影片中,我們將使用 FieldFox 分析儀探索微波輻射。探索即時頻譜分析如何幫助您捕捉傳統分析遺漏的微小和間歇信號。我們會告訴您如何調整衰減量和前置放大器以獲得更好的效果,以及加入微波爐後會發生什麼。

EPISODE 4:頻譜圖上的干擾分析

第 4 集 - 訊號可以跑,但無法躲藏。使用 FieldFox 捕捉難以捕捉的間歇信號。本視訊重點介紹其即時頻譜分析和干擾分析功能,這些功能對於偵測和緩解現代無線系統中的連線問題至關重要。FieldFox 的內建 GPS 以及頻譜圖和瀑布顯示等先進功能,使其成為電信專業人員處理來自行動電話、衛星和非授權裝置的訊號干擾的無價工具。

EPISODE 6:微波對決

第 6 集 - 終極微波對決:分析輻射、傳送訊號、突破界限。它們的輻射洩漏有多少?它們能承受我們的訊號傳輸挑戰嗎?它們又是否會破壞 LTE 訊號?答案就在眼前!

 

EPISODE 8:驗證通道功率和相鄰通道功率

第 8 集 - 探索現代通訊系統中驗證信道功率和鄰近信道功率等級的重要性。瞭解如何使用頻譜分析儀自動計算信道總功率和功率譜密度,以及鄰近信道功率測量在識別鄰近信道信號干擾方面的重要性。

 

EPISODE 9:佔用頻寬與頻譜發射遮蔽

第 9 集 - 探索網路驗證測試中佔用頻寬測量和頻譜排放遮蔽 (SEM) 的意義。瞭解如何透過識別頻帶內和頻帶外的過量排放,確保發射器正常運作並符合標準。使用佔用頻寬測量偵測失真和濾波器形狀問題,並使用手持式頻譜分析儀上的 SEM 識別失效的頻率元件。

探索我們最受歡迎的機型

檢視所有機型

N9917A FieldFox 手持式微波分析儀

N9917A FieldFox 手持式 RF 分析儀

最大頻率: 18 GHz
最大頻寬:
120 MHz
內建連接埠數:
2

N9918B 實時頻譜分析

N9918B FieldFox 手持式 RF 分析儀

最高頻率: 26.5 GHz
最大頻寬:
120 MHz
內建連接埠數:
2

N9952B

N9912C FieldFox 手持式 RF 分析儀

最大頻率: 10 GHz
最大頻寬:
40 MHz
內建連接埠數:
2

需要協助或有疑問?