Быстрее и эффективнее внедряйте инновации с помощью высокопроизводительных решений для тестирования автомобильной электроники, созданных на стыке различных технологий.

Революция в области автомобилестроения и энергетики

Электронная революция в автомобильной промышленности набирает обороты, все теснее объединяясь с технологиями экологически чистой энергетики. Благодаря быстрому прогрессу технологий, таких как электромобили, беспилотные транспортные средства, автомобили с интегрированными сетевыми возможностями («подключенные» автомобили) и другие передовые системы автомобильной электроники, возможности, которые сегодня кажутся нам удивительными, уже завтра могут стать обыденностью.

Компания Keysight предоставляет разработчикам и производителям автомобильной промышленности передовые инновационные решения в области проектирования и испытаний, которые помогают создавать высококачественные продукты с превосходными техническими характеристиками и высокими показателями безопасности.

Комплексные решения для проектирования и тестирования автомобильной электроники

Интернет-ресурсы для обучения автомобилестроению

Концепция e-Mobility: оптимизация эффективности функционирования электрических силовых агрегатов

Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы проектированием новых устройств силовой электроники для интеграции с возобновляемыми источниками энергии, усовершенствованием технологий для электромобилей и гибридных электромобилей или разработкой систем управления энергопотреблением, критерии проектирования и тестирования энергетических экосистем постоянно совершенствуются.

Передовые измерительные решения компании Keysight обеспечивают более быстрый и надежный вывод на рынок прорывных инновационных разработок в области энергетики и электрических силовых агрегатов.

Автономное вождение: разработка и тестирование датчиков, критически важных для обеспечения безопасности

Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) для современных транспортных средств, управляемых человеком, а также прототипы систем для автономного вождения автомобилей (беспилотный транспорт) существенно повышают безопасность и позволяют спасти множество жизней.

Решения компании Keysight для моделирования и испытаний позволяют проверить правильность проектов и их реализации для обеспечения надежности и адекватности реакции беспилотных автомобилей на потенциальные угрозы на дороге.

«Подключенный» автомобиль: проверка систем коммуникации «автомобиль - внешний мир» (V2X) с помощью высокоэффективных решений для моделирования и испытаний

Благодаря системам коммуникации V2X «подключенные» автомобили способны взаимодействовать с различными устройствами, другими транспортными средствами и находящимися поблизости узлами сетевой инфраструктуры. Они обмениваются информацией о состоянии дорог и дорожной обстановке, что позволяет всем «подключенным» транспортным средствам предпринимать соответствующие действия.

Всеобъемлющие решения Keysight для эмуляции и тестирования сотовой связи и Wi-Fi позволяют проверить все беспроводные технологии, используемые в «подключенном» автомобиле, включая LTE, LTE-Advanced, 5G, DSRC (802.11p), Wi-Fi, Bluetooth® и ближнюю радиосвязь (NFC), чтобы убедиться, что ваша коммуникационная система V2X работает надлежащим образом.

Автомобильная электроника: обеспечение безопасности за счет интеллектуального тестирования

Автомобильная электроника является фундаментом систем управления и диагностики, средств обеспечения комфорта и безопасности, а также основой для инноваций в области технологий e-mobility, беспилотных и «подключенных» автомобилей.

Компания Keysight предоставляет широкий спектр решений для испытаний электронных блоков управления (ECU) и функционального тестирования автомобильной электроники, которые помогают сократить сроки разработки и производства продукции.

Гарантированная точность измерений

Применение более 30 000 электронных компонентов в одном автомобиле приводит к созданию сложной экосистемы и необходимости повышения точности моделирования и испытаний. Keysight помогает обеспечить точные измерения в соответствии со стандартами.

Сократите сроки реализации проекта и расширьте возможности вашей испытательной лаборатории. «Тестирование как услуга» (TaaS), предлагаемая компанией Keysight, помогает выполнять моделирование, отладку и проверку вашей продукции на соответствие нормативным документам и стандартам. Keysight имеет аккредитацию согласно ISO/IEC 17025:2005 и выдает сертификаты калибровки со знаком национальной системы аккредитации в соответствии с требованиями стандарта качества IATF 16949:2016 для автомобильной промышленности.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?