Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1917B P-Series meter cable adapter (3.0m / 10 feet)

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available E9320 Sensores de potência média e de pico 

    E9320 Sensores de potência média e de pico

    • Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
    • Larguras de banda de vídeo de 300 kHz, 1,5 MHz e 5 MHz (modulação)
    • Medições de potência média e de pico
    • Fatores de calibração armazenados em EEPROM
    • Rápida velocidade de medição com GPIB (até 1.000 leituras/s)

  • no image available Sensores de potência média 

    Sensores de potência média

    • Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
    • Sensores com ampla faixa dinâmica (80 dB máximo)
    • Medições precisas de potência média de todos os formatos de modulação
    • Ampla cobertura de frequência de 9 kHz a 18 GHz (opção especial para 24 GHz)
    • Fatores de calibração armazenados em EEPROM

  • no image available Sensores de potência CW da série E 

    Sensores de potência CW da série E

    Sensores de potência CW da série E

  • no image available Sensores de potência da série 8480 

    Sensores de potência da série 8480

    Visão geral: Os sensores de potência da série 8480 são projetados para uso com os medidores de potência 70100A, E1416A, e das séries EPM, EPM-P e P, operando de 100 kHz a 110 GHz, e de -70 a +44 dBm.