O que você está procurando?
Analisador de rede vetorial ENA E5071C
O novo padrão de velocidade, precisão e versatilidade
A partir de
Highlights
As device characterization demands more measurement types, higher frequencies, and tighter tolerances, you need to adapt to the current situation and future-proof against new challenges. The Keysight E5071C ENA was discontinued and replaced with more capable ENAs to meet current and future needs. Click the link below to see our latest ENAs in benchtop, PXI, and our new Streamline form factor.
This product has been discontinued. Click the button below to find the right network analyzer tailored to your needs.
Taxa de transferência e rendimento elevados
O E5071C é ideal para testes de componentes passivos com alto volume. O desempenho superior na medição contribui para a taxa de transferência mais alta, aumentando a capacidade de produção, principalmente quando combinado com o conjunto de testes multiporta E5092A. Reduza bastante os tempos de teste com um setup multiporta flexível.
Software de analisador de rede E5071C
As ferramentas de software do analisador de rede permitem investigar, caracterizar e resolver problemas dos seus designs em várias aplicações de medição. Simplifique medições complexas no E5071C com aplicativos de software como análise de transferência de energia sem fio, modo de compensação de frequência, análise de domínio do tempo e muito mais.
Análise de domínio do tempo E5071C-010
Veja as respostas de transmissão e reflexão no domínio do tempo. Ajuste filtros, conecte acessórios e cabos e caracterize linhas de transmissão.
Modo de compensação de frequência E5071C-008
Ajuste os receptores com uma frequência diferente da frequência das fontes para fazer medições de distorções harmônicas e de mixers/conversores de frequência.
Análise de domínio do tempo E5071C-TDR
Fornece una análise completa da interconexão serial em alta velocidade com testes de diagrama ocular, medições de domínio do tempo e uma interface de usuário moderna.
Software de analisador de rede E5071C
As ferramentas de software do analisador de rede permitem investigar, caracterizar e resolver problemas dos seus designs em várias aplicações de medição. Simplifique medições complexas no E5071C com aplicativos de software como modo de compensação de frequência, análise de domínio do tempo e muito mais.
Principais especificações
Tem interesse no E5071C?
Aumente os recursos
Recursos em destaque
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?