- Produto e Serviços
- Accessories
- Test Fixtures and Test Sets
- 16451B Dielectric Test Fixture
16451B Dielectric Test Fixture
Evaluate the dielectric constant of solid dielectric materials; complies with ASTM D150
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
HIGHLIGHTS
Frequência:
≤ 30 MHz
Parâmetros de medição:
Capacitância (C), fator de dissipação (D), e constante dielétrica (εr', εr'')
Tamanho do material em teste:
Espessura: ≤ 10 mm
Diâmetro: 10 to 56 mm
O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Um medidor de LCR ou um analisador de impedância é então empregado para medir a capacitância criada no acessório.
Interested in a 16451B?
Featured Resources for 16451B Dielectric Test Fixture
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster