시스템 검증 시 전원 레일상의 AC 및 DC 구성 요소를 비교하는 방법

필수적인 탁상용 디지털 멀티미터
+ Essential 벤치탑 디지털 멀티미터

리플과 DC 레벨을 함께 비교

시스템 검증 시 엔지니어는 전력 레일의 공칭 DC 레벨뿐만 아니라 AC 성분 또는 리플이 전체 레일 동작에 영향을 미치는지 여부도 이해해야 하는 경우가 많습니다. 측정 시 별도의 설정 단계, 반복적인 재구성 또는 선택된 디지털 멀티미터(DMM) 측정 방식이 평가 대상 신호에 적합한지에 대한 확신 부족이 요구될 경우 이러한 작업은 더욱 어려워집니다.

하나의 검증 워크플로에서 AC 및 DC 동작을 비교하면 팀은 레일 성능을 보다 효율적으로 평가하고 서브시스템 검증 중에 문제를 더 일찍 발견할 수 있습니다. 더 명확한 측정 접근 방식은 불필요한 설정 변경을 줄이고 결과 해석을 개선하며 반복적인 검증 작업 전반에 걸쳐 전원 레일 점검을 더 쉽게 비교할 수 있도록 합니다.

전원 레일 비교 솔루션

엔지니어가 불필요한 설정 단계를 추가하지 않고도 변화하는 레일 동작에 대한 가시성을 향상시키는 디지털 멀티미터 워크플로를 사용할 수 있다면 시스템 검증 중에 전원 레일의 AC 및 DC 구성 요소를 비교하는 것이 더 쉬워집니다. 키사이트 Essential 벤치탑 디지털 멀티미터는 5.5디지트 분해능, 초당 최대 190회 판독, 최대 50,000개 판독값 저장 메모리를 통해 이 작업을 지원하여 엔지니어가 레일 레벨을 검증하고 시간 경과에 따른 변화를 비교하며 반복적인 검증 작업 중 중단을 줄이는 데 도움을 줍니다.

전원 레일 비교 솔루션의 블록 다이어그램 보기

전원 레일 비교 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 전원 레일 비교 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?