Cómo comparar los componentes de CA y CC en los carriles de alimentación durante la validación del sistema

Multímetro digital Essential
+ Multímetro digital Essential

Compara los niveles de ondulación y de corriente continua

La validación de sistemas suele exigir que los ingenieros comprendan no solo el nivel nominal de corriente continua de un carril de alimentación, sino también si el contenido de corriente alterna o la ondulación están afectando al comportamiento general del carril. Esto se complica cuando las mediciones requieren pasos de configuración independientes, reconfiguraciones repetidas o cuando no se tiene plena confianza en que el método de medición del multímetro digital (DMM) seleccionado sea adecuado para la señal que se está evaluando.

Comparar el comportamiento de la corriente alterna y la corriente continua en un único flujo de trabajo de validación ayuda a los equipos a evaluar el rendimiento de los carriles de alimentación de forma más eficiente y a detectar problemas en una fase más temprana durante la validación de los subsistemas. Un enfoque de medición más claro reduce los cambios innecesarios en la configuración, mejora la interpretación de los resultados y facilita la comparación de las comprobaciones de los carriles de alimentación en tareas de validación repetidas.

Solución para la comparación de rieles de alimentación

Comparar los componentes de CA y CC en los carriles de alimentación durante la validación del sistema resulta más sencillo cuando los ingenieros pueden utilizar un flujo de trabajo con multímetro digital que mejora la visibilidad del comportamiento cambiante de los carriles sin añadir pasos de configuración innecesarios. Los multímetros digitales Essential Keysight Essential facilitan esa tarea con una resolución de 5,5 dígitos, hasta 190 lecturas por segundo y una memoria de hasta 50 000 lecturas, lo que ayuda a los ingenieros a verificar los niveles de los rieles, comparar los cambios a lo largo del tiempo y reducir las interrupciones durante las tareas de validación repetidas.

Véase el diagrama de bloques de la solución comparativa de carriles de alimentación

Diagrama de bloques de la solución comparativa de carriles de alimentación

Descubre los productos de nuestra solución de comparación de rieles de alimentación

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para comparar sistemas de carril de alimentación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?