Wie man Wechsel- und Gleichstromkomponenten auf Stromschienen während der Systemvalidierung vergleicht

Essential Tisch-Digitalmultimeter
+ Essential Tisch-Digitalmultimeter

Vergleichen Sie die Restwelligkeits- und Gleichstrompegel gemeinsam

Die Systemvalidierung erfordert von Ingenieuren häufig nicht nur das Verständnis des nominalen Gleichspannungspegels einer Stromschiene, sondern auch, ob Wechselspannungsanteile oder Restwelligkeit das Gesamtverhalten der Schiene beeinflussen. Dies wird schwieriger, wenn Messungen separate Einrichtungsschritte, wiederholte Neukonfigurationen oder eine eingeschränkte Gewissheit darüber erfordern, dass der gewählte Messansatz des Digitalmultimeters (DMM) für das zu untersuchende Signal geeignet ist.

Der Vergleich des Verhaltens von Wechsel- und Gleichstrom in einem Validierungsworkflow unterstützt Teams dabei, die Schienenleistung effizienter zu bewerten und Probleme während der Subsystemvalidierung frühzeitig zu erkennen. Ein klarerer Messansatz reduziert unnötige Einrichtungsänderungen, verbessert die Ergebnisinterpretation und erleichtert den Vergleich von Stromschienenprüfungen bei wiederholten Validierungsaufgaben.

Lösung zum Vergleich von Stromschienen

Der Vergleich von Wechsel- und Gleichstromkomponenten an Stromschienen während der Systemvalidierung wird erleichtert, wenn Ingenieure einen Workflow mit einem digitalen Multimeter nutzen können, der die Transparenz des sich ändernden Schienenverhaltens verbessert, ohne unnötige Einrichtungsschritte zu erfordern. Keysight Essential Digitale Tischmultimeter unterstützen diese Aufgabe mit einer 5,5-stelligen Auflösung, bis zu 190 Messwerten pro Sekunde und einem Speicher für bis zu 50.000 Messwerte. Dies hilft Ingenieuren, die Schienenpegel zu überprüfen, Veränderungen im Laufe der Zeit zu vergleichen und Unterbrechungen bei wiederholten Validierungsaufgaben zu reduzieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Vergleich der Stromschienen

Blockdiagramm der Lösung zum Vergleich der Stromschienen

Entdecken Sie Produkte für unsere Stromschienenvergleichslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?