PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

XGS 모듈형 네트워크

모듈형 네트워크 및 보안 테스트 시스템

효율적인 전력 및 냉각 기능을 갖춘 키사이트 네트워크 및 보안 테스트 로드 모듈용 고밀도 포트 섀시.

XGS 모듈형 네트워크

6개 중 6개 표시

PXIe 디지타이저 이미지: 4채널, 2 GHz, 12비트
PXIe 디지타이저: 4채널, 2 GHz, 12비트
모델
M5200A
모듈 유형
디지타이저
PXIe 디지털 I/O 이미지: LVDS 채널 28개, 트리거 채널 8개
PXIe 디지털 I/O: LVDS 채널 28개, 트리거 채널 8개
모델
M5302A
모듈 유형
-
PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리 이미지
PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리
모델
M9217A
모듈 유형
-
PXI 32채널 고전압 데이터 수집 이미지
PXI 32채널 고전압 데이터 수집
모델
M9216A
모듈 유형
다기능
PXIe 디지타이저 이미지: 500MSa/s, 14비트, 200 MHz
PXIe 디지타이저: 500MSa/s, 14비트, 200 MHz
모델
M3102A
모듈 유형
디지타이저
PXIe 디지타이저 이미지: 100 MSa/s, 14비트, 100 MHz
PXIe 디지타이저: 100 MSa/s, 14비트, 100 MHz
모델
M3100A
모듈 유형
디지타이저
모두 지우기