출력 정격(시뮬레이터 및 테이블 모드)
- 최대 전력: 600 W
- Voc 최대: 130 V
- Isc 최대: 5 A
출력 정격(고정 모드)
- 최대 전력: 600 W
- V 정격: 0-120 V
- I 정격: 0.5 A
프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)
- 전압(고정 모드): 0.075% + 25 mV
- 전류(고정 모드): 0.2% + 10 mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 전압 rms, p-p(시뮬레이터/테이블 모드): 24 mV rms, 195 mV p-p
- 전압 rms, p-p(고정 모드): 24 mV rms, 150 mV p-p
- 전류 rms, p-p(고정 모드): 2.5 mA rms, 19 mA p-p
태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 키사이트 E4362A는 600 W 태양광 어레이 시뮬레이터 DC 전력 모듈. E4362A는 출력 커패시턴스가 매우 낮은 전류 소스로, 빠른 I-V 곡선 변경을 제공하므로 다양한 환경 조건(예: 온도, 연령, 일식/월식, 스핀)에서 다른 태양광 어레이 출력을 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다. E4360은 다음과 같이 두 가지 방식으로 작동합니다.
- SAS가 태양광 어레이의 I-V 곡선을 내부적으로 생성하는 데 필요한 4개의 핵심 작동 파라미터(Voc, Isc, Vmp, Imp) 입력.
- 태양광 어레이의 I-V 곡선에 대한 사용자 정의 테이블 다운로드.
이 모듈은 키사이트 E4360A 모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 메인프레임(최대 2개의 모듈 사용 가능)과 함께 작동하며 2 U 높이로 랙 공간이 절약됩니다. LAN, USB, GPIB 인터페이스가 기본으로 제공됩니다.
테스트 시스템 소프트웨어 개발을 간소화하기 위해 14360A 시스템 제어 도구 소프트웨어 패키지가 모든 E4360A SAS 메인프레임에 무료로 제공됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 여러 SAS의 프로그래밍과 제어가 간소화됩니다. SAS 시스템에서 하나의 함수 호출로 최대 100개의 E4360 출력을 설정 및 제어할 수 있습니다.
E4360 SAS는 독립형 기성 장비로 제공되며, 모든 장비와 소프트웨어가 통합 및 설치된 후 정확한 사양에 따라 구성된 완전 턴키형 태양광 어레이 시뮬레이터 시스템에 통합된 채로 키사이트로부터 구매할 수도 있습니다.