Advanced ATE 시스템 전원 공급기

범용 테스트를 위한 정밀 전력 솔루션

키사이트 NS1 클래스 Advanced ATE 전원 공급 장치는 N5700 시리즈, N8700 시리즈 및 N8900 시리즈를 포함합니다. 이 제품들은 자동화된 테스트 환경에 맞춰 안정적이고 고성능의 전력을 제공합니다. 광범위한 전압 및 전류 요구 사항을 지원하도록 설계된 이 전원 공급 장치는 빠른 명령 응답, 높은 전력 밀도 및 향상된 프로그래밍 기능을 제공합니다. 전력 디바이스, 태양광 인버터, 배터리 팩, 모터 드라이버 또는 산업용 인버터를 테스트하든, 키사이트 Advanced ATE 전원 공급 장치는 개발 및 대량 생산 환경 모두에 필요한 유연성, 정밀성 및 확장성을 제공합니다. 당사의 Advanced 모델은 최대 15kW의 전력을 제공하며, 더 많은 전압 레벨에서 더 높은 전류를 제공하는 자동 범위 지정 옵션을 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.

내장 측정 기능

통합된 전압, 전류 및 전력 측정 기능은 외부 미터가 필요 없어 실험실 설정을 간소화합니다.

장치 보호

과열, 과전류 및 과전압 보호 기능은 오류 조건 발생 시 출력을 차단하여 장치 손상을 방지합니다.

다양한 I/O 인터페이스 옵션

유연한 시스템 연결을 위해 GPIB, 이더넷/LAN 및 USB 인터페이스를 지원하여 테스트 시스템 및 워크플로에 쉽게 통합할 수 있습니다.

원격 액세스 및 제어 

표준 웹 브라우저를 통해 설정, 모니터링 및 작동을 가능하게 하여 간소화된 원격 테스트 및 제어를 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum power

    750 W ~ 15 kW

  • Maximum voltage per output

    8 V ~ 1500 V

  • Maximum current per output

    1.3 A ~ 510 A

  • Noise and ripple

    60 mVpp ~ 2400 mVpp

  • Regenerative power

    No

  • Measurement accuracy

    16 mV ~ 1.5 V

  • Output response time

    0.1 ms ~ 250 ms

가장 인기 있는 구성

제품 구성하기
NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 750 W 이미지
NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 750 W
모델
N5751A
최대 전력
750 W
Maximum voltage per output
300 V
Maximum current per output
2.5 A
유형
ATE / 1U
노이즈 및 리플
100 mVpp
측정 정확도
600 mV
프로그래밍 정확도
300 mV
출력 응답 시간
150 ms
NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 5.1 kW 이미지
NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 5.1 kW
모델
N8757A
최대 전력
5100 W
Maximum voltage per output
60 V
Maximum current per output
85 A
유형
ATE / 2U
노이즈 및 리플
75 mVpp
측정 정확도
135 mV
프로그래밍 정확도
75 mV
출력 응답 시간
50 ms
NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 15 kW, 400 VAC 이미지
NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 15kW, 400VAC
모델
N8952A
최대 전력
15 kW
Maximum voltage per output
200 V
Maximum current per output
210 A
유형
ATE / 3U
노이즈 및 리플
300 mVpp
측정 정확도
200 mV
프로그래밍 정확도
200 mV
출력 응답 시간
30 ms

자주 묻는 질문