PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

XGS 모듈형 네트워크

모듈형 네트워크 및 보안 테스트 시스템

효율적인 전력 및 냉각 기능을 갖춘 키사이트 네트워크 및 보안 테스트 로드 모듈용 고밀도 포트 섀시.

XGS 모듈형 네트워크

16개 중 12개 표시

로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 600W, 4슬롯 이미지
로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 600W, 4슬롯
모델
N6701C
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
600 W
출력당 최대 전압
N/A
측정 정확도
-
맞춤 구성된 모듈러 전력 시스템, 1200W 이미지
맞춤 구성된 모듈러 전원 시스템, 1200W
모델
N6712C
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
1200 W
출력당 최대 전압
N/A
측정 정확도
-
구성 E4360A SAS 메인프레임(E4362A 모듈 2개) 이미지
구성 E4360A SAS 메인프레임(E4362A 모듈 2개)
모델
E4368A
조정 가능한 슬루율
N/A
임의 파형 생성
아니요
출력당 최대 전류
5 A
최대 전력
1200 W
출력당 최대 전압
130 V
측정 정확도
N/A
구성 E4360A SAS 메인프레임(E4361A 모듈 2개) 이미지
구성 E4360A SAS 메인프레임(E4361A 모듈 2개)
모델
E4367A
조정 가능한 슬루율
N/A
임의 파형 생성
아니요
출력당 최대 전류
8.5 A
최대 전력
1200 W
출력당 최대 전압
65 V
측정 정확도
0
맞춤 구성 모듈러 전력 시스템, 600W 이미지
맞춤 구성된 모듈러 전력 시스템, 600W
모델
N6711C
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
600 W
출력당 최대 전압
N/A
측정 정확도
-
로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 1200W, 4슬롯 이미지
로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4슬롯
모델
N6702C
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
1200 W
출력당 최대 전압
N/A
측정 정확도
-
모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터 메인프레임, 1200W 이미지
모듈러 태양광 어레이 시뮬레이터 메인프레임, 1200W
모델
E4360A
조정 가능한 슬루율
N/A
임의 파형 생성
아니요
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
1200 W
출력당 최대 전압
240 V
측정 정확도
N/A
로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 메인프레임, 400W, 4슬롯 이미지
로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4슬롯
모델
N6700C
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
400 W
출력당 최대 전압
N/A
측정 정확도
-
맞춤형 E436xA 모듈로 구성된 E4360A SAS 메인프레임 이미지
맞춤형 E436xA 모듈로 구성된 E4360A SAS 메인프레임
모델
E4366A
조정 가능한 슬루율
N/A
임의 파형 생성
아니요
출력당 최대 전류
8.5 A
최대 전력
1200 W
출력당 최대 전압
130 V
측정 정확도
0
기본 모델 맞춤 구성형 모듈러 전력 시스템 이미지
기본 모델 맞춤 구성형 모듈러 전력 시스템
모델
N6710C
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
400 W
출력당 최대 전압
N/A
측정 정확도
-
400V AC 3상용 충전-방전 섀시 이미지
400 VAC 3상용 충방전 섀시
모델
BT2202A
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
875 W
출력당 최대 전압
6 V
측정 정확도
-
208V AC 3상용 충전-방전 섀시 이미지
208 VAC 3상용 충방전 섀시
모델
BT2203B
조정 가능한 슬루율
-
임의 파형 생성
-
출력당 최대 전류
N/A
최대 전력
875
출력당 최대 전압
6 V
측정 정확도
-
모두 지우기