Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
"키사이트는 파형 및 함수 발생기를 Essential, Advanced, Expert의
세 가지 성능 등급으로 제공합니다. 필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다."
교육용 실험실부터 미션 크리티컬 테스트에 이르는 다양한 파형 및 함수 발생기를 살펴보십시오.
제조 테스트 및 고급 연구를 위한 확장 가능한 신호 생성
확장 가능하고 동기화된 신호 생성을 위한 모듈형 파형 발생기를 살펴보십시오.
정밀 타이밍과 낮은 신호 왜곡으로 고성능 펄스 생성을 수행합니다.
키사이트 벤치탑 파형 및 함수 발생기를 사용하면 전자 장치를 테스트 및 문제 해결하고, 구성 요소 및 시스템을 특성화하며, 실제 조건을 재현하기 위해 테스트 대상 장치(DUT)에 제어된 출력을 제공할 수 있습니다. 키사이트 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 넓은 주파수 범위에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호를 보장합니다. 대역폭, 채널 수, 임의 파형 생성 기능 등을 기준으로 필요한 파형 및 함수 발생기를 아래에서 선택하십시오. Essential부터 Expert 성능 등급까지 다양한 벤치탑 파형 및 함수 발생기를 살펴보고 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아보십시오.
Starting from
대역폭
Starting from
Starting from
키사이트 모듈형 임의 파형 발생기(AWG)는 고속 디지털, RF 및 광 애플리케이션에서 고수준 테스트를 위한 고성능의 확장 가능한 신호 생성을 제공합니다. 제조 테스트와 같은 환경에서 다수의 동기화된 채널을 갖춘 모듈형의 공간 효율적인 시스템의 경우, PXIe AWG는 더 작은 섀시에 장착되고 제한된 랙 공간에서 고밀도 설정을 지원하므로 이상적입니다. 초고속 샘플링 속도, 높은 대역폭 및 탁월한 신호 충실도를 위해 AXIe AWG는 낮은 위상 노이즈 및 지터와 함께 최대 256 GSa/s 및 80 GHz 대역폭을 제공하여 차세대 무선 및 광 통신 분야의 최첨단 연구에 매우 적합합니다. 다양한 모델을 사용할 수 있으므로 애플리케이션에 적합한 모듈형 AWG를 선택하십시오.
양자 컴퓨팅, 위상 배열 레이더의 빔포밍, 5G, 6G 및 Wi-Fi 6/7 테스트와 같은 다채널 애플리케이션을 위한 높은 채널 밀도 및 확장성을 지원합니다.
여러 신호 채널에서 정밀한 타이밍, 위상 정렬 및 일관성이 필요한 여러 독립적인 파형 출력을 생성하고 제어합니다.
파형 세그먼트가 재생되는 재생 순서, 타이밍 및 조건을 동적으로 제어하여 실제 시간 가변 신호 환경을 에뮬레이션합니다.
5G와 같은 표준 준수 신호부터 테라비트 전송에 이르는 복잡한 파형을 코드를 작성할 필요 없이 생성, 사용자 지정 및 제어할 수 있습니다.
키사이트 모듈형 PXIe 파형 발생기는 디지털 인터페이스 테스트, 프로토콜 에뮬레이션 및 시스템 검증을 위한 정밀하고 반복 가능한 신호 생성을 제공합니다. RF 및 광 도메인 전반에 걸쳐 복잡하고 사용자 정의된 신호 합성에 중점을 두는 임의 파형 발생기와 달리, 모듈형 파형 발생기는 엄격한 타이밍 제어를 통해 구조화된 파형의 결정론적 재생에 최적화되어 있습니다. 벤치탑 모델과 비교할 때, 모듈형 모델은 더 높은 채널 밀도, 여러 출력에 걸쳐 더 나은 동기화, 그리고 모듈형 PXI 테스트 시스템으로의 통합을 제공합니다.
키사이트 PW1 클래스 펄스 발생기에는 81100A 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 피코초 수준의 타이밍 정밀도와 낮은 신호 왜곡으로 고속 펄스 신호를 제공합니다. 매우 빠른 에지 전환, 낮은 고유 지터 및 프로그래밍 가능한 전압 레벨을 통해 정밀하게 제어되는 펄스 및 패턴 신호를 제공하므로 고속 디지털 및 혼합 신호 테스트 환경에서 클록, 트리거 및 데이터 신호를 생성하는 데 매우 적합합니다. 유연한 트리거링, 향상된 타이밍 제어 및 원격 프로그래밍 기능을 통해 실제 신호 조건을 에뮬레이션하고 타이밍 마진 분석을 수행할 수 있습니다.
키사이트 벤치탑 파형 및 함수 발생기를 사용하면 전자 장치를 테스트 및 문제 해결하고, 구성 요소 및 시스템을 특성화하며, 실제 조건을 재현하기 위해 테스트 대상 장치(DUT)에 제어된 출력을 제공할 수 있습니다. 키사이트 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 넓은 주파수 범위에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호를 보장합니다. 대역폭, 채널 수, 임의 파형 생성 기능 등을 기준으로 필요한 파형 및 함수 발생기를 아래에서 선택하십시오. Essential부터 Expert 성능 등급까지 다양한 벤치탑 파형 및 함수 발생기를 살펴보고 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아보십시오.
Starting from
대역폭
Starting from
Starting from
키사이트 모듈형 임의 파형 발생기(AWG)는 고속 디지털, RF 및 광 애플리케이션에서 고수준 테스트를 위한 고성능의 확장 가능한 신호 생성을 제공합니다. 제조 테스트와 같은 환경에서 다수의 동기화된 채널을 갖춘 모듈형의 공간 효율적인 시스템의 경우, PXIe AWG는 더 작은 섀시에 장착되고 제한된 랙 공간에서 고밀도 설정을 지원하므로 이상적입니다. 초고속 샘플링 속도, 높은 대역폭 및 탁월한 신호 충실도를 위해 AXIe AWG는 낮은 위상 노이즈 및 지터와 함께 최대 256 GSa/s 및 80 GHz 대역폭을 제공하여 차세대 무선 및 광 통신 분야의 최첨단 연구에 매우 적합합니다. 다양한 모델을 사용할 수 있으므로 애플리케이션에 적합한 모듈형 AWG를 선택하십시오.
양자 컴퓨팅, 위상 배열 레이더의 빔포밍, 5G, 6G 및 Wi-Fi 6/7 테스트와 같은 다채널 애플리케이션을 위한 높은 채널 밀도 및 확장성을 지원합니다.
여러 신호 채널에서 정밀한 타이밍, 위상 정렬 및 일관성이 필요한 여러 독립적인 파형 출력을 생성하고 제어합니다.
파형 세그먼트가 재생되는 재생 순서, 타이밍 및 조건을 동적으로 제어하여 실제 시간 가변 신호 환경을 에뮬레이션합니다.
5G와 같은 표준 준수 신호부터 테라비트 전송에 이르는 복잡한 파형을 코드를 작성할 필요 없이 생성, 사용자 지정 및 제어할 수 있습니다.
키사이트 모듈형 PXIe 파형 발생기는 디지털 인터페이스 테스트, 프로토콜 에뮬레이션 및 시스템 검증을 위한 정밀하고 반복 가능한 신호 생성을 제공합니다. RF 및 광 도메인 전반에 걸쳐 복잡하고 사용자 정의된 신호 합성에 중점을 두는 임의 파형 발생기와 달리, 모듈형 파형 발생기는 엄격한 타이밍 제어를 통해 구조화된 파형의 결정론적 재생에 최적화되어 있습니다. 벤치탑 모델과 비교할 때, 모듈형 모델은 더 높은 채널 밀도, 여러 출력에 걸쳐 더 나은 동기화, 그리고 모듈형 PXI 테스트 시스템으로의 통합을 제공합니다.
키사이트 PW1 클래스 펄스 발생기에는 81100A 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 피코초 수준의 타이밍 정밀도와 낮은 신호 왜곡으로 고속 펄스 신호를 제공합니다. 매우 빠른 에지 전환, 낮은 고유 지터 및 프로그래밍 가능한 전압 레벨을 통해 정밀하게 제어되는 펄스 및 패턴 신호를 제공하므로 고속 디지털 및 혼합 신호 테스트 환경에서 클록, 트리거 및 데이터 신호를 생성하는 데 매우 적합합니다. 유연한 트리거링, 향상된 타이밍 제어 및 원격 프로그래밍 기능을 통해 실제 신호 조건을 에뮬레이션하고 타이밍 마진 분석을 수행할 수 있습니다.
무선 통신
H-대역에서 6G 서브-THz 광대역 신호의 성능 파라미터를 특성화합니다.
무선 통신
베이스밴드, IF, RF 및 밀리미터파 주파수에서 파형을 생성하고 신호를 분석하여 802.11ad 디바이스를 특성화합니다.
반도체
시뮬레이션된 비이상적인 실제 작동 조건에서 견고성 및 내성 테스트를 수행합니다.
오토모티브
물리 계층 전기 테스트를 통해 자동차 이더넷 수신기 부품을 검증합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
생성해야 하는 신호 유형, 주파수 범위, 필요한 신호 충실도, 진폭 제어, 그리고 표준 또는 사용자 지정 파형이 필요한지 여부를 기반으로 파형 또는 함수 발생기를 선택하십시오. 일반적인 파형 테스트에는 함수 발생기를 사용하고, 복잡한 신호 시뮬레이션에는 임의 파형 발생기를 사용하며, 정확한 타이밍 및 펄스 애플리케이션에는 펄스 발생기를 사용하십시오.
중요한 파형 발생기 사양에는 최대 주파수 또는 대역폭, 샘플링 속도, 수직 분해능, 채널 수, 진폭 범위, 파형 메모리 깊이 및 출력 신호 품질이 포함됩니다. 엔지니어는 테스트 환경에 따라 지터, 고조파 왜곡, 변조 지원, 동기화 기능, 소프트웨어 또는 인터페이스 호환성도 고려해야 합니다.
파형 발생기는 테스트 대상 디바이스를 자극하는 전기 신호를 생성하는 반면, 오실로스코프는 회로 내 신호를 측정하고 표시합니다. 엔지니어는 설계 검증 및 문제 해결 중에 알려진 입력 신호를 적용하고 디바이스가 시간, 진폭 또는 파형 모양에 따라 어떻게 반응하는지 관찰해야 할 때 이 둘을 함께 사용하는 경우가 많습니다.
파형 발생기는 실제 작동 조건과 유사한 제어된 입력을 생성하여 실제 신호를 시뮬레이션할 수 있습니다. 엔지니어는 파형 발생기를 사용하여 통신 신호, 센서 출력, 과도 이벤트, 변조 패턴 및 오류 조건을 재현함으로써 실제 테스트 시나리오에서 성능을 검증하고, 약점을 식별하며, 설계 마진을 확인할 수 있습니다.
신호 품질 및 정확도는 노이즈, 지터, 고조파 왜곡, 클록 안정성, 파형 분해능, 출력단 설계 및 부하 조건에 의해 영향을 받습니다. 케이블링, 임피던스 불일치 및 환경적 간섭도 신호 무결성을 저하시킬 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 발생기의 성능이 애플리케이션과 일치해야 하며, 전체 설정은 적절한 측정 도구로 검증되어야 합니다.