Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres niveles de rendimiento de generadores de formas de onda y funciones: Essential, Advanced y Expert. Cualquiera de ellos se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Explore nuestra amplia gama de generadores de formas de onda y funciones para laboratorios educativos y pruebas de misión crítica.
Generación de señales escalables para pruebas de fabricación e investigación de alto nivel.
Explore los generadores de formas de onda modulares para la generación de señales escalables y sincronizadas.
Realice una generación de pulsos de alto rendimiento con sincronización precisa y baja distorsión de la señal.
Los generadores de formas de onda y funciones de sobremesa de Keysight le permiten probar y solucionar problemas en dispositivos electrónicos, caracterizar componentes y sistemas, y enviar señales controladas al dispositivo bajo prueba (DUT) para reproducir condiciones reales. Nuestros generadores de formas de onda y funciones de sobremesa garantizan señales estables y fiables en un amplio rango de frecuencias. Seleccione a continuación el generador de formas de onda y funciones que necesite en función del ancho de banda, el número de canales, la capacidad de generación de formas de onda arbitrarias y otros criterios. Explore nuestra amplia gama de generadores de formas de onda y funciones de sobremesa, desde los niveles Expert Essential Expert , para encontrar el más adecuado para su aplicación.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthLos generadores de formas de onda arbitrarias (AWG) modulares de Keysight ofrecen una generación de señales escalable y de alto rendimiento para pruebas de alto nivel en aplicaciones digitales, de RF y ópticas de alta velocidad. Los AWG PXIe son ideales para sistemas modulares que ahorran espacio y cuentan con muchos canales sincronizados en entornos como las pruebas de fabricación, ya que se adaptan a chasis más pequeños y admiten configuraciones de alta densidad en un espacio de rack limitado. Para frecuencias de muestreo ultraaltas, gran ancho de banda y una fidelidad de señal excepcional, los AWG AXIe ofrecen hasta 256 GSa/s y 80 GHz de ancho de banda con bajo ruido de fase y fluctuación, lo que los hace muy adecuados para la investigación de vanguardia en comunicaciones inalámbricas y ópticas de última generación. Con múltiples modelos disponibles, elija el AWG modular adecuado para su aplicación.
Admite una alta densidad de canales y escalabilidad para aplicaciones multicanal como la computación cuántica, la formación de haces en radares de matriz en fase y pruebas de 5G, 6G y Wi-Fi 6/7.
Genere y controle múltiples salidas de forma de onda independientes que requieren una sincronización precisa, alineación de fase y coherencia en múltiples canales de señal.
Controle dinámicamente el orden de reproducción, la sincronización y las condiciones en las que se reproducen los segmentos de forma de onda para emular entornos de señales variables en el tiempo del mundo real.
Cree, personalice y controle formas de onda complejas, desde señales que cumplen con los estándares, como 5G, hasta transmisiones de terabits, sin necesidad de escribir código.
Los generadores de formas de onda modulares PXIe de Keysight ofrecen una generación de señales precisa y repetible para pruebas de interfaces digitales, emulación de protocolos y validación de sistemas. A diferencia de los generadores de formas de onda arbitrarias, que se centran en la síntesis de señales complejas definidas por el usuario en los dominios de RF y óptico, los generadores de formas de onda modulares están optimizados para la reproducción determinista de formas de onda estructuradas con un control de sincronización preciso. En comparación con los modelos de sobremesa, los modelos modulares proporcionan una mayor densidad de canales, una mejor sincronización entre múltiples salidas y la integración en sistemas de prueba PXI modulares.
Los generadores de impulsos de clase PW1 de Keysight incluyen la serie 81100A. Proporcionan señales de impulsos de alta velocidad con una precisión de sincronización del orden de picosegundos y una baja distorsión de la señal. Ofrecen señales de impulsos y patrones controladas con precisión, con transiciones de flanco extremadamente rápidas, baja fluctuación intrínseca y niveles de tensión programables, lo que los hace muy adecuados para generar señales de reloj, disparo y datos en entornos de pruebas digitales y de señal mixta de alta velocidad. Con un disparo flexible, un control de sincronización mejorado y programabilidad remota, pueden emular condiciones de señal del mundo real y le permiten realizar análisis de margen de sincronización.
Los generadores de formas de onda y funciones de sobremesa de Keysight le permiten probar y solucionar problemas en dispositivos electrónicos, caracterizar componentes y sistemas, y enviar señales controladas al dispositivo bajo prueba (DUT) para reproducir condiciones reales. Nuestros generadores de formas de onda y funciones de sobremesa garantizan señales estables y fiables en un amplio rango de frecuencias. Seleccione a continuación el generador de formas de onda y funciones que necesite en función del ancho de banda, el número de canales, la capacidad de generación de formas de onda arbitrarias y otros criterios. Explore nuestra amplia gama de generadores de formas de onda y funciones de sobremesa, desde los niveles Expert Essential Expert , para encontrar el más adecuado para su aplicación.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthLos generadores de formas de onda arbitrarias (AWG) modulares de Keysight ofrecen una generación de señales escalable y de alto rendimiento para pruebas de alto nivel en aplicaciones digitales, de RF y ópticas de alta velocidad. Los AWG PXIe son ideales para sistemas modulares que ahorran espacio y cuentan con muchos canales sincronizados en entornos como las pruebas de fabricación, ya que se adaptan a chasis más pequeños y admiten configuraciones de alta densidad en un espacio de rack limitado. Para frecuencias de muestreo ultraaltas, gran ancho de banda y una fidelidad de señal excepcional, los AWG AXIe ofrecen hasta 256 GSa/s y 80 GHz de ancho de banda con bajo ruido de fase y fluctuación, lo que los hace muy adecuados para la investigación de vanguardia en comunicaciones inalámbricas y ópticas de última generación. Con múltiples modelos disponibles, elija el AWG modular adecuado para su aplicación.
Admite una alta densidad de canales y escalabilidad para aplicaciones multicanal como la computación cuántica, la formación de haces en radares de matriz en fase y pruebas de 5G, 6G y Wi-Fi 6/7.
Genere y controle múltiples salidas de forma de onda independientes que requieren una sincronización precisa, alineación de fase y coherencia en múltiples canales de señal.
Controle dinámicamente el orden de reproducción, la sincronización y las condiciones en las que se reproducen los segmentos de forma de onda para emular entornos de señales variables en el tiempo del mundo real.
Cree, personalice y controle formas de onda complejas, desde señales que cumplen con los estándares, como 5G, hasta transmisiones de terabits, sin necesidad de escribir código.
Los generadores de formas de onda modulares PXIe de Keysight ofrecen una generación de señales precisa y repetible para pruebas de interfaces digitales, emulación de protocolos y validación de sistemas. A diferencia de los generadores de formas de onda arbitrarias, que se centran en la síntesis de señales complejas definidas por el usuario en los dominios de RF y óptico, los generadores de formas de onda modulares están optimizados para la reproducción determinista de formas de onda estructuradas con un control de sincronización preciso. En comparación con los modelos de sobremesa, los modelos modulares proporcionan una mayor densidad de canales, una mejor sincronización entre múltiples salidas y la integración en sistemas de prueba PXI modulares.
Los generadores de impulsos de clase PW1 de Keysight incluyen la serie 81100A. Proporcionan señales de impulsos de alta velocidad con una precisión de sincronización del orden de picosegundos y una baja distorsión de la señal. Ofrecen señales de impulsos y patrones controladas con precisión, con transiciones de flanco extremadamente rápidas, baja fluctuación intrínseca y niveles de tensión programables, lo que los hace muy adecuados para generar señales de reloj, disparo y datos en entornos de pruebas digitales y de señal mixta de alta velocidad. Con un disparo flexible, un control de sincronización mejorado y programabilidad remota, pueden emular condiciones de señal del mundo real y le permiten realizar análisis de margen de sincronización.
Elija entre una amplia variedad de software de generación, cumplimiento y control de instrumentos, o accesorios como cables, chasis, kits de montaje en rack y mucho más.
Comunicación inalámbrica
Caracterizar los parámetros de rendimiento de las señales de banda ancha sub-THz 6G en la banda H.
Comunicación inalámbrica
Caracterice los dispositivos 802.11ad generando formas de onda y analizando señales en frecuencias de banda base, IF, RF y mmWave.
Semiconductor
Realizar pruebas de robustez e inmunidad en condiciones operativas simuladas no ideales, similares a las del mundo real.
Automoción
Verificación de los componentes del receptor Ethernet para automóviles mediante pruebas eléctricas de la capa física.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Elige un generador de formas de onda o de funciones en función del tipo de señal que necesites generar, el rango de frecuencias, la fidelidad de señal requerida, el control de amplitud y si necesitas formas de onda estándar o personalizadas. Utiliza un generador de funciones para pruebas con formas de onda comunes, un generador de formas de onda arbitrarias para la simulación de señales complejas y un generador de impulsos para aplicaciones que requieran una sincronización y una gestión de impulsos precisas.
Entre las especificaciones importantes de un generador de señales se incluyen la frecuencia máxima o el ancho de banda, la frecuencia de muestreo, la resolución vertical, el número de canales, el rango de amplitud, la capacidad de memoria de formas de onda y la calidad de la señal de salida. Los ingenieros también deben tener en cuenta la fluctuación, la distorsión armónica, la compatibilidad con la modulación, las funciones de sincronización y la compatibilidad del software o de las interfaces en función del entorno de prueba.
Un generador de señales genera señales eléctricas que estimulan el dispositivo sometido a prueba, mientras que un osciloscopio mide y muestra las señales del circuito. Los ingenieros suelen utilizarlos conjuntamente cuando necesitan aplicar una señal de entrada conocida y observar cómo responde el dispositivo en cuanto a tiempo, amplitud o forma de onda durante la validación del diseño y la resolución de problemas.
Un generador de formas de onda puede simular señales del mundo real generando entradas controladas que se asemejan a las condiciones de funcionamiento reales. Los ingenieros utilizan generadores de formas de onda para recrear señales de comunicación, salidas de sensores, eventos transitorios, patrones de modulación y condiciones de fallo, con el fin de validar el rendimiento, identificar puntos débiles y confirmar los márgenes de diseño en escenarios de prueba realistas.
La calidad y la precisión de la señal se ven afectadas por el ruido, la fluctuación de frecuencia, la distorsión armónica, la estabilidad del reloj, la resolución de la forma de onda, el diseño de la etapa de salida y las condiciones de carga. El cableado, la falta de adaptación de impedancia y las interferencias ambientales también pueden degradar la integridad de la señal. Para obtener resultados fiables, el rendimiento del generador debe ajustarse a la aplicación y toda la configuración debe verificarse con las herramientas de medición adecuadas.