Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 벤치탑 신호 및 스펙트럼 분석기를 세 가지 성능 등급(Essential, Expert, Pro)으로 제공합니다. 각 모델은 필요한 기능과 성능에 따라 유연하게 구성할 수 있습니다.
기본 분석부터 고급 R&D까지 다양한 분석기
포괄적인 RF 현장 테스트를 위한 견고하고 휴대 가능한
캡처 및 디코딩을 지원하는 모듈식 확장형 테스트 플랫폼
고성능 측정을 위한 구성 가능한 오디오 테스트 솔루션
랙 공간을 최소화하는 확장 가능하고 유연한 다채널 솔루션
현장에서 실제 GNSS, 셀룰러 및 Wi-Fi 신호를 수집하여 실험실에서 재현함으로써 반복 가능하고 제어된 테스트 시나리오를 구현할 수 있습니다.
키사이트 벤치탑 신호 및 스펙트럼 분석기를 사용하면 설계를 문제 해결 및 디버깅하고, 고수준 RF 분석을 수행하며, 5G NR(New Radio), Wi-Fi 6E/7 및 협대역 IoT(NB-IoT)와 같은 차세대 표준을 준수할 수 있습니다. 최대 주파수, 분석 대역폭 및 위상 노이즈를 기반으로 필요한 분석기 성능을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 벤치탑 신호 및 스펙트럼 분석기를 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아보십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 핸드형 분석기입니다. 이 제품은 RF 현장 테스트를 위한 다목적 도구로, 스펙트럼 분석, 벡터 네트워크 분석, 전력 측정 및 펄스 생성 분야에서 포괄적인 기능을 제공합니다. 25가지 이상의 라이선스 키 활성화 소프트웨어 옵션을 통해 분석기를 원격으로 업그레이드하여 현장 테스트 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
키사이트 XA30 클래스 무선 분석기에는 모뎀, 칩셋 및 무선 액세스 네트워크(RAN)를 위한 종단 간 5G 솔루션을 제공하는 WaveJudge 모델이 포함됩니다. 현장 상호 운용성 테스트를 제공하고 빠른 디버깅을 가능하게 하며 배포를 가속화합니다. 당사의 무선 분석기는 여러 계층에 걸친 이벤트에 대한 가시성을 제공하는 심층 분석 도구를 통해 무선 네트워크 내에서 문제 해결 기능을 제공합니다. 최종 장비 로그에서 찾을 수 없는 프로토콜 교환 오류를 찾아내고 PHY 계층이 상위 계층 성능에 미치는 영향을 이해하십시오.
키사이트 AZ2 클래스 오디오 분석기에는 U8903B가 포함됩니다. 다기능 및 고성능 측정을 위해 설계된 키사이트의 오디오 분석기는 -110dB 미만의 낮은 잔류 왜곡과 1.5MHz의 분석 대역폭을 제공합니다. 이를 통해 2채널 측정에 사용할 수 있는 최고 해상도를 달성할 수 있습니다. Bluetooth® 오디오 측정, 디지털 오디오 및 음성 품질 분석을 포함한 다용도 옵션을 통해 당사의 오디오 분석기는 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 구성할 수 있습니다. 오디오 테스트에서 정밀도와 유연성을 경험하십시오.
키사이트 모듈형 신호 및 스펙트럼 분석기는 콤팩트하고 유연한 폼 팩터로 벤치탑 신호 분석기의 성능을 제공하여 귀중한 랙 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 고밀도 PXIe® 모듈에서 당사의 Essential 신호 분석기와 동일한 성능을 얻으십시오.
키사이트 휴대형 분석기는 3개의 독립적인 포트를 통해 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS), 셀룰러 및 Wi-Fi와 같은 실제 무선 주파수(RF) 신호를 캡처합니다. 그런 다음 휴대형 분석기는 필요에 따라 실험실에서 신호를 재생합니다. 비용이 많이 들고 비효율적이며 반복하기 어려운 현장 시험을 피할 수 있습니다. GSS6450 기록 및 재생 시스템은 최대 80MHz의 대역폭과 80dB의 동적 범위로 기록합니다. 이 시스템은 RF 환경을 실시간으로 모니터링하며 2.2kg 휴대형 케이스에 배터리 전원으로 작동합니다. 현장으로 돌아갈 필요 없이 실제 신호 조건에 대해 수신기, 내비게이션 시스템 및 연결된 장치를 검증합니다.
키사이트 벤치탑 신호 및 스펙트럼 분석기를 사용하면 설계를 문제 해결 및 디버깅하고, 고수준 RF 분석을 수행하며, 5G NR(New Radio), Wi-Fi 6E/7 및 협대역 IoT(NB-IoT)와 같은 차세대 표준을 준수할 수 있습니다. 최대 주파수, 분석 대역폭 및 위상 노이즈를 기반으로 필요한 분석기 성능을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 벤치탑 신호 및 스펙트럼 분석기를 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아보십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 핸드형 분석기입니다. 이 제품은 RF 현장 테스트를 위한 다목적 도구로, 스펙트럼 분석, 벡터 네트워크 분석, 전력 측정 및 펄스 생성 분야에서 포괄적인 기능을 제공합니다. 25가지 이상의 라이선스 키 활성화 소프트웨어 옵션을 통해 분석기를 원격으로 업그레이드하여 현장 테스트 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
키사이트 XA30 클래스 무선 분석기에는 모뎀, 칩셋 및 무선 액세스 네트워크(RAN)를 위한 종단 간 5G 솔루션을 제공하는 WaveJudge 모델이 포함됩니다. 현장 상호 운용성 테스트를 제공하고 빠른 디버깅을 가능하게 하며 배포를 가속화합니다. 당사의 무선 분석기는 여러 계층에 걸친 이벤트에 대한 가시성을 제공하는 심층 분석 도구를 통해 무선 네트워크 내에서 문제 해결 기능을 제공합니다. 최종 장비 로그에서 찾을 수 없는 프로토콜 교환 오류를 찾아내고 PHY 계층이 상위 계층 성능에 미치는 영향을 이해하십시오.
키사이트 AZ2 클래스 오디오 분석기에는 U8903B가 포함됩니다. 다기능 및 고성능 측정을 위해 설계된 키사이트의 오디오 분석기는 -110dB 미만의 낮은 잔류 왜곡과 1.5MHz의 분석 대역폭을 제공합니다. 이를 통해 2채널 측정에 사용할 수 있는 최고 해상도를 달성할 수 있습니다. Bluetooth® 오디오 측정, 디지털 오디오 및 음성 품질 분석을 포함한 다용도 옵션을 통해 당사의 오디오 분석기는 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 구성할 수 있습니다. 오디오 테스트에서 정밀도와 유연성을 경험하십시오.
키사이트 모듈형 신호 및 스펙트럼 분석기는 콤팩트하고 유연한 폼 팩터로 벤치탑 신호 분석기의 성능을 제공하여 귀중한 랙 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 고밀도 PXIe® 모듈에서 당사의 Essential 신호 분석기와 동일한 성능을 얻으십시오.
키사이트 휴대형 분석기는 3개의 독립적인 포트를 통해 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS), 셀룰러 및 Wi-Fi와 같은 실제 무선 주파수(RF) 신호를 캡처합니다. 그런 다음 휴대형 분석기는 필요에 따라 실험실에서 신호를 재생합니다. 비용이 많이 들고 비효율적이며 반복하기 어려운 현장 시험을 피할 수 있습니다. GSS6450 기록 및 재생 시스템은 최대 80MHz의 대역폭과 80dB의 동적 범위로 기록합니다. 이 시스템은 RF 환경을 실시간으로 모니터링하며 2.2kg 휴대형 케이스에 배터리 전원으로 작동합니다. 현장으로 돌아갈 필요 없이 실제 신호 조건에 대해 수신기, 내비게이션 시스템 및 연결된 장치를 검증합니다.
무선 통신
5G NR 수신기에서 시스템 노이즈를 억제하여 정확한 EVM을 측정하는 방법을 알아보십시오.
항공우주 및 방위
광대역 실시간 스펙트럼 분석을 통해 간섭 신호를 모니터링하고 감지하십시오.
의료 서비스
의도된 무선 신호 및 간섭 무선 신호가 있을 때 의료 기기의 동작을 특성화합니다.
무선 통신
실시간 스펙트럼 분석을 사용하여 포착하기 어려운 간헐적 신호 및 간섭을 포착합니다.
무선 통신
초기 6G 연구 프로토타이핑 및 시스템 성능 검증을 위해 D-대역을 탐색하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
스펙트럼 분석기는 주파수의 함수로 신호 진폭을 측정하고 시각화하는 데 사용되는 테스트 및 측정 장비입니다. RF, 마이크로웨이브, 무선 및 전기 신호의 주파수 도메인 뷰를 제공하여 엔지니어가 신호 전력, 고조파, 왜곡, 스퓨리어스 방출, 간섭 및 노이즈를 식별하는 데 도움을 줍니다.
전압 대 시간을 보여주는 오실로스코프와 달리 스펙트럼 분석기는 신호 에너지가 주파수 전반에 걸쳐 어떻게 분포되는지 보여줍니다.
최신 스펙트럼 분석기는 다음과 같은 측정을 위해 사용됩니다.
키사이트 신호 및 스펙트럼 분석기는 5G New Radio, Wi-Fi 6E / 7, 협대역 IoT, 레이더, 위성 통신, EMI 문제 해결 및 현장 간섭 분석과 같은 RF 및 무선 애플리케이션을 지원합니다.
측정 작업에 맞춰 장비의 주파수 범위, 분석 대역폭, 감도, 동적 범위, 위상 잡음, 휴대성 및 소프트웨어 기능을 고려하여 신호, 스펙트럼 또는 무선 분석기를 선택하십시오.
다음 애플리케이션 요구 사항부터 시작하십시오.
키사이트는 최대 주파수, 분석 대역폭, 위상 잡음, DANL 및 실시간 스펙트럼 분석 기능을 기반으로 선택할 수 있는 Essential, Expert 및 Pro 벤치탑 신호 및 스펙트럼 분석기를 제공합니다.
신호, 스펙트럼 또는 무선 분석기의 주요 사양에는 주파수 범위, 분해능 대역폭, 분석 대역폭, 동적 범위, DANL, 위상 잡음, 진폭 정확도, 실시간 대역폭 및 측정 소프트웨어 지원이 포함됩니다.
중요 사양은 다음과 같습니다.
스펙트럼 분석기는 주파수 대비 신호 전력을 측정합니다. 벡터 신호 분석기는 디지털 변조 신호를 분석하기 위해 크기와 위상을 모두 측정합니다. 실시간 스펙트럼 분석기는 스펙트럼 활동을 지속적으로 캡처하여 단기 또는 간헐적인 RF 이벤트를 감지합니다.
키사이트 신호 및 스펙트럼 분석기 워크플로우는 무선, 항공우주/국방, EMI 및 위상 잡음 애플리케이션을 위한 스펙트럼 분석, 벡터 신호 분석, 실시간 스펙트럼 분석 및 소프트웨어 기반 측정을 지원할 수 있습니다.
신호 분석기는 주로 주파수 도메인 분석에 사용되는 반면, 오실로스코프는 주로 시간 도메인 분석에 사용됩니다.
신호 분석기는 주파수에 걸쳐 전력이 어떻게 분포되는지 표시합니다. 엔지니어는 이를 사용하여 반송파 주파수, 신호 진폭, 위상 잡음, 고조파, 점유 대역폭, 스퓨리어스 방출 및 간섭과 같은 RF 특성을 측정합니다.
오실로스코프는 시간에 따라 전압이 어떻게 변하는지 표시합니다. 엔지니어는 이를 사용하여 파형 모양, 타이밍, 상승 시간, 지터, 과도 현상, 디지털 스위칭 동작 및 회로 수준 이벤트를 확인합니다.
실제로: