주요 특징

Vision Edge OS는 오픈 스위치에서 쉽게 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 키사이트의 NetStack 기능과 함께 제공되는 NPB 솔루션:
  • 네트워크에서 보안 및 모니터링 도구 레이아웃까지 자연스럽게 연결되는 키사이트의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 가시성을 쉽게 설정 및 구성하고 재구성할 수 있습니다.
  • 3단계 필터링(수신 포트, 동적 필터링, 송신 포트)으로 로직을 간소화하고, 자연 스럽게 AND/OR 로직에 대한 내장 기능을 제공하며, 복잡한 불 필터링 규칙 구성을 간소화합니다.
  • 동적 필터 컴파일러 기술이 구성 및 재구성 시 규칙을 자동으로 해결하므로 실수로 패킷을 유실할 위험이 없습니다.
  • 소스 포트 라벨 지정(VLAN 태깅)을 사용하여 네트워크 트래픽을 추적합니다.
  • 모니터링을 위해 네트워크 트래픽을 집계, 복제 및 로드 밸런싱하십시오.
Vision Edge OS 특징

차세대 패킷 중계기

NPB

Vision Edge OS는 시장을 선도하는 키사이트의 가시성 소프트웨어로, 턴키 Vision ONE, Vision 7300, Vision Edge 40 및 100을 비롯한 네트워크 패킷 중계기로 구성된 Vision 포트폴리오를 지원합니다. 이제 모듈러 운영 소프트웨어는 기본 하드웨어에서 소프트웨어를 추출하여 오픈 스위치 하드웨어로 확장되었습니다.

이제 엔터프라이즈, 통신사, 클라우드 서비스 제공업체는 오픈 스위치와 함께 Vision Edge OS를 사용하여 소프트웨어 정의 데이터 센터와 함께 네트워크 가시성을 유연하게 확장할 수 있습니다. 조직은 프로덕션 스위치를 NPB로 사용할 수 있으므로 규모의 경제를 활용하고 비용을 통제하여 SDDC의 효율성을 실현할 수 있습니다.

주요 사양

Cluster management through fabric controller
아니오
Compatible hardware
NVOS
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
예
Max backplane capacity
480 Gbps
Max number of 1 Gb ports
0
Max number of 10 Gb ports
0
Cluster management through fabric controller
Compatible hardware
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
Max backplane capacity
Max number of 1 Gb ports
Max number of 10 Gb ports
아니오
NVOS
예
480 Gbps
0
0
더 보기
Cluster management through fabric controller:
아니오
Compatible hardware:
NVOS
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture:
예
Max backplane capacity:
480 Gbps
Max number of 1 Gb ports:
0
Max number of 10 Gb ports:
0
Max number of 100 Gb ports:
0
Max number of 25 Gb ports:
0
Max number of 40 Gb ports:
0
Max number of 50 Gb ports:
0
RESTful API:
예
SNMP traps:
예
Smart, drag-and-drop, intuitive GUI:
예
System height:
Switch Dependent
TAA compliant:
예
Visibility intelligence:
NetStack

NPB는 네트워크 패킷 데이터를 집계, 필터링 및 로드 밸런싱하여 해당 패킷 데이터를 보안, 포렌식 및 성능 관리 도구에 원활하고 효율적으로 전송합니다. 키사이트의 Vision Edge OS 소프트웨어는 오픈 스위치를 NPB로 변환하여 랙 및 데이터 센터 가시성을 제공합니다. 네트워크를 확장할 때에도 실시간 가시성, 통찰력 및 보안에 필요한 완벽한 액세스를 고밀도 하이퍼스케일/마이크로스케일 네트워크 및 SDDC 네트워크에 제공합니다.

Vision Edge OS 네트워크 가시성 소프트웨어
가시성 인프라

쉽고 유연한 배치

오픈 스위치에서의 Vision Edge OS는 네트워크 아키텍처 내의 여러 계층에서 NPB로 사용할 수 있습니다. 필터링 기능을 통해 에지에서 이를 쉽게 사용하여 네트워크 데이터를 수신하고 필터링할 수 있습니다. 또한 집계 및 로드 밸런싱 기능을 통해 OS를 다중 계층 아키텍처에 적용하여 트래픽을 라우팅할 수도 있습니다.

또한 Vision Edge OS는 키사이트의 네트워크 패킷 중계기와 호환되어 랙에서 데이터 센터 수준의 가시성을 원활하게 제공합니다.

고급 기능에 대한 액세스

Vision Edge OS를 실행하는 오픈 스위치는 키사이트의 턴키 Vision ONE 및 Vision 7300 네트워크 패킷 브로커와 원활하게 통합할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 다음과 같은 고급 가시성 인텔리전스 기능을 활용할 수 있습니다.

  • PacketStack — 중복 제거, 헤더 스트리핑, 패킷 트리밍, 타임스탬핑, 데이터 마스킹 및 버스트 방지
  • SecureStack — 능동 SSL 암호 해독 및 암호화, 수동 SSL 암호 해독 및 데이터 마스킹 플러스
  • AppStack — 어플리케이션 식별, 지리적 위치 및 태깅, IxFlow(NetFlow + 메타데이터), PCAP
Vision NPB
Vision Edge OS 전체 아키텍처

완전한 솔루션

Vision Edge OS, 오픈 스위치, Vision 네트워크 패킷 중계기, 키사이트 탭 및 바이패스 스위치를 통해 조직은 소프트웨어 정의 데이터 센터를 위한 완전한 가시성 아키텍처를 구축하여 모든 패킷 데이터를 확인하고 보안 및 모니터링 도구가 올바른 데이터에 액세스할 수 있도록 보장하며 이러한 모든 것을 비용 효율적이고 유연한 솔루션으로 달성할 수 있습니다.

파트너

"웹 스케일 및 소프트웨어 정의 데이터센터의 편재형 네트워크 가시성에 필요한 새로운 접근 방식을 통해 클라우드 서비스 제공업체, 통신사와 기업은 점점 더 비용 효율적이고 유연한 접근 방식을 사용하여 네트워크 서비스에 대한 보다 심층적이고 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. Edgecore는 키사이트와 협력하여 고객들이 Edgecore의 오픈 네트워킹 스위치에서 이러한 최신 분산형 클라우드 및 통신 인프라를 위한 기능이 풍부하고 강력한 가시성 플랫폼으로서 키사이트 Vision Edge OS의 이점을 누릴 수 있게 된 것을 기쁘게 생각합니다."

Jeff Catlin, Edgecore Networks의 기술 부문 부사장

Edge-Core networks
Vision Edge OS

Vision Edge OS에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?