PacketStack

지능적 패킷 필터링, 조작, 전송

PacketStack

키사이트 스택업 방식을 알아보세요!

키사이트는 가시성 및 보안 플랫폼을 최대한 활용할 수 있도록 광범위한 가시성 지능형 기능 스택 세트를 제공합니다.이러한 기능을 통해 L2부터 L7 범위 기준의 필터링이 가능합니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 기능별 스택은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드(사설, 하이브리드 또는 공용)에서든 최고의 성능을 보장하기 위한 목적 중심 설계로 실행됩니다.

혜택

스택온:

패킷 손실없이 한 번에 모두 사용할 수 있는 다양한 패킷 필터링 기능! 중복제거, 스탬프, 트리밍 등 원하는 방식으로 트래픽을 처리해보십시오. 키사이트 솔루션은 필요한 여러 기능을 동시에 처리할 수 있습니다. 도구에서 관련 트래픽을 처리하기 쉬운 형식으로 가져옵니다. 키사이트는 더 나아가 패킷 손실 방지 효율을 개선하는 버스트 방지 기능도 제공합니다. 이 모든 것은 마우스 클릭 방식 구성을 통해 이루어집니다.

키사이트의 모든 기술은 성능 지향적으로 설계되므로 사용자가 원하는 모든 기능을 안심하고 사용할 수 있습니다. 키사이트의 네트워크 패킷 중계기에서 전용 하드웨어 가속기를 사용하기 때문에 모든 패킷이 반드시 도구에 도달합니다.

관련 제품

Vision 7300(NTO 7300)

Vision 7300(NTO 7300)

고성능의 지능적 가시성을 위한 고밀도 모듈러 플랫폼

다른 도움이 필요하십니까?