SecureStack

보안 트래픽을 위한 처리 최적화

SecureStack

키사이트 스택업 방식을 알아보세요!

키사이트는 가시성 및 보안 플랫폼을 최대한 활용할 수 있도록 광범위한 가시성 지능형 기능 스택 세트를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 L2부터 L7 범위 기준의 필터링이 가능합니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 기능별 스택은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드(사설, 하이브리드 또는 공용)에서든 최고의 성능을 보장하기 위한 목적 중심 설계로 실행됩니다.

위협 인텔리전스 개요

Vision ONE, Vision XVision 7300CloudLens 시스템에서 위협 인텔리전스를 통해 맬웨어, 봇넷, 익스플로잇, IP 하이잭 및 피싱 활동을 인식할 수 있습니다.

더 강화된 보안

SecureStack 이미지

스택온:

지원되는 최고의 키와 암호를 사용하여 TLS(전송 계층 보안)/SSL(보안 소켓 계층) 암호화 트래픽에 대한 더 나은 가시성을 제공하는 보안 중심 인텔리전스.

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?