PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

32개 중 12개 표시

PCIe 호스트 어댑터 이미지: 단일 포트(x8), Gen 3
PCIe 호스트 어댑터: 단일 포트(x8), Gen 3
모델
M9048B
폼 팩터
PCIe
최대 주파수
-
모듈 유형
PCIe 호스트 어댑터
플랫폼
PXIe
슬롯
1
유형
호스트 어댑터
PXIe 시스템 모듈 이미지: 단일 포트(x8), Gen 3
PXIe 시스템 모듈: 단일 포트(x8), Gen 3
모델
M9022A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
-
모듈 유형
3세대 PCIe 케이블 링크
플랫폼
PXIe
슬롯
1
유형
시스템 모듈
PXIe 주파수 레퍼런스 이미지: 10 MHz 및 100 MHz
PXIe 주파수 레퍼런스: 10 MHz 및 100 MHz
모델
M9300A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
-
모듈 유형
주파수 기준
플랫폼
PXIe
슬롯
1
유형
주파수 기준
PPMU를 포함한 PXIe 디지털 자극/응답: 250 MHz, 16채널
PPMU를 포함한 PXIe 디지털 자극/응답: 250 MHz, 16채널
모델
M9195B
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
-
모듈 유형
디지털 자극-응답
플랫폼
-
슬롯
1
유형
시스템 모듈
PXI 디지털 I/O 이미지: 32개 입력, 32개 출력, 0.3V ~ 50V
PXI 디지털 IO: 32개 입력, 32개 출력, 0.3V ~ 50V
모델
M9187A
폼 팩터
PXI 모듈
최대 주파수
-
모듈 유형
디지털 IO
플랫폼
-
슬롯
1
유형
시스템 모듈
VXT PXIe 벡터 트랜시버 이미지
VXT PXIe 벡터 트랜시버
모델
M9421A
폼 팩터
PXI 모듈
최대 주파수
6 GHz
모듈 유형
벡터 트랜시버
플랫폼
PXIe
슬롯
4
유형
벡터 트랜시버
PXIe 벡터 트랜시버 이미지, 26.5GHz GHz
PXIe 벡터 트랜시버, 26.5 GHz
모델
M9471A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
26.5 GHz
모듈 유형
벡터 트랜시버
플랫폼
-
슬롯
4
유형
벡터 트랜시버
라디오 테스트 세트 이미지
Radio 테스트 세트
모델
M8920A
폼 팩터
PXIe, 모듈형
최대 주파수
6 GHz
모듈 유형
-
플랫폼
PXIe
슬롯
10
유형
무선 테스트 세트
PXIe 측정 가속기 이미지
PXIe 측정 가속기
모델
M9451A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
N/A
모듈 유형
측정 가속기
플랫폼
-
슬롯
1
유형
시스템 모듈
PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러: 6코어
PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러: 6코어
모델
M9038A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
-
모듈 유형
임베디드 컨트롤러
플랫폼
PXIe
슬롯
-
유형
컨트롤러
PXIe 시스템 동기화 모듈, 5포트 이미지
PXIe 시스템 동기화 모듈, 5포트
모델
M9033A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
N/A
모듈 유형
시스템 동기화
플랫폼
PXIe
슬롯
2
유형
시스템 모듈
PXIe 시스템 동기화 모듈, 2포트 이미지
PXIe 시스템 동기화 모듈, 2포트
모델
M9032A
폼 팩터
PXIe 모듈
최대 주파수
N/A
모듈 유형
시스템 동기화
플랫폼
PXIe
슬롯
1
유형
시스템 모듈
모두 지우기