주요 특징

키사이트의 AXIe 모듈러 로직 분석 및 프로토콜 테스트 모듈과 강력한 분석 소프트웨어는 DDR과 PCI Express Gen 3과 같은 고속 병렬 및 직렬 버스를 사용하여 고속 디지털 설계 및 칩셋 관련 작업을 수행하는 엔지니어들에게 필수적인 기능을 제공합니다.

AXIe 모듈러 분석기를 사용하면 두 디지털 디바이스 간 실시간 트래픽 패턴을 명확하게 기록하고 올바른 디코딩 기능을 통해 비트 레벨에서 트랜잭션 레벨에 이르는 트레이스 정보를 쉽게 시각화하는 데 도움이 됩니다.

유연한 아키텍처

유연하며 확장 가능한 AXIe 아키텍처로 여러 로직 분석 모듈을 결합하여 시스템의 여러 버스에 대한 시간 관련 측정을 수행할 수 있습니다.

효율적인 측정을 위한 산업 표준 GUI

키사이트의 GUI는 시스템에 대해 광범위한 시간 관련 데이터를 제공하며 여기에는 신호 무결성, 상태 및 타이밍 측정, 프로토콜 레벨 데이터와 컴플라이언스 테스트가 포함됩니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?