장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

10개 중 10개 표시

RF 리미터 이미지, 10 Hz ~ 1800 MHz
RF 리미터, 10 Hz ~ 1800 MHz
모델
11867A
커넥터 유형
Type-N
주파수 범위
10 Hz to 1800 MHz
Limiting Threshold
10 dBm
파워 리미터 이미지, 5MHz ~ 6GHz GHz, Type-N
전력 제한기, 5 MHz ~ 6 GHz, Type-N
모델
11930B
커넥터 유형
Type-N
주파수 범위
5 MHz ~ 6 GHz
Limiting Threshold
30 dBm
파워 리미터 이미지, 0.01~50 GHz
전력 제한기, 0.01 ~ 50 GHz
모델
N9355F
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
10 MHz ~ 50 GHz
Limiting Threshold
10 dBm
파워 리미터 이미지, 0.01 ~ 26.5 GHz
전력 제한기, 0.01 ~ 26.5 GHz
모델
N9356C
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
10 MHz ~ 26.5 GHz
Limiting Threshold
25 dBm
파워 리미터 이미지, 0.01~18 GHz
전력 제한기, 0.01 ~ 18 GHz
모델
N9356B
커넥터 유형
Type-N
주파수 범위
10 MHz ~ 18 GHz
Limiting Threshold
25 dBm
파워 리미터 이미지, 0.01 ~ 26.5 GHz
전력 제한기, 0.01 ~ 26.5 GHz
모델
N9355C
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
10 MHz ~ 26.5 GHz
Limiting Threshold
10 dBm
파워 리미터 이미지, 0.01~18 GHz
전력 제한기, 0.01 ~ 18 GHz
모델
N9355B
커넥터 유형
Type-N
주파수 범위
10 MHz ~ 18 GHz
Limiting Threshold
10 dBm
DC 리미터 이미지
DC 결합 리미터
모델
N9355CK01
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
Limiting Threshold
10 dBm
전력 제한기 이미지, 0.01~54 GHz
전력 제한기, 0.01 ~ 54 GHz
모델
N9355G
커넥터 유형
-
주파수 범위
10 MHz ~ 54 GHz
Limiting Threshold
23 dBm
전력 제한기 이미지, DC 6 GHz, APC-7
전력 제한기, DC ~ 6 GHz, APC-7
모델
11930A
커넥터 유형
APC-7
주파수 범위
DC ~ 6 GHz
Limiting Threshold
30 dBm
모두 지우기