Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
11867A
Schützen Sie die Eingangsschaltungen von Spektrumanalysatoren Zähler, Verstärker und andere Instrumente vor hohen Leistungspegeln schützen.
Der HF-Begrenzer 11867A kann zum Schutz der Eingangsschaltungen verwendet werden. Spektrumanalysatoren Zähler, Verstärker und andere Messgeräte werden von diesem Limiter (10 Hz bis 1800 MHz) vor hohen Leistungspegeln geschützt, ohne die Messgenauigkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Der Limiter reflektiert Signale mit einer mittleren Leistung von bis zu 10 Watt und einer Spitzenleistung von bis zu 100 Watt. Die Einfügungsdämpfung beträgt weniger als 0,75 dB.
11930B
Schutz der Eingangsschaltungen für eine Vielzahl von HF- und Mikrowelleninstrumenten
Der Keysight 11930B Limiter bietet Eingangsschutz für eine Vielzahl von HF- und Mikrowellenmessgeräten. Im Fehlerfall handelt es sich entweder um einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss gegen Masse, wodurch das Gerät vor Beschädigung geschützt wird. Der Keysight 11930B bietet denselben Schutz für Spektrumanalysatoren und Quellen. .
Der Keysight 11930B ist mit einem N-Stecker ausgestattet. Dieser Leistungsbegrenzer bietet geringe Einfügedämpfung und linearen Betrieb bei niedrigen Eingangspegeln und schützt gleichzeitig vor Transienten und kurzzeitigen Überlastungen.
N9355F
Verbesserung der Messgenauigkeit durch überlegene HF-Leistung mit einem typischen Grenzwert von 10 dBm.
Der Leistungsbegrenzer N9355F bietet den besten Breitband-Eingangsleistungsschutz für empfindliche HF- und Mikrowelleninstrumente und -komponenten, wie z. B. Netzwerkanalysatoren. Spektrumanalysatoren Begrenzen Sie Verstärker vor überschüssiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und ESD. Minimieren Sie Ihre Messunsicherheit und verbessern Sie Ihre Messgenauigkeit mit der überlegenen HF-Leistung des Begrenzers.
Das N9355F wird mit einem Paar hochwertiger 2,4-mm-Stecker und -Buchsen geliefert.
N9356C
Verbesserung der Messgenauigkeit durch überlegene HF-Leistung mit einem typischen Grenzwert von 25 dBm.
Der Leistungsbegrenzer N9356C bietet den besten Breitband-Eingangsleistungsschutz für empfindliche HF- und Mikrowelleninstrumente und -komponenten, wie z. B. Netzwerkanalysatoren. Spektrumanalysatoren Begrenzen Sie Verstärker vor überschüssiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und ESD. Minimieren Sie Ihre Messunsicherheit und verbessern Sie Ihre Messgenauigkeit mit der überlegenen HF-Leistung des Begrenzers.
Das N9356C wird mit einem Paar hochwertiger 3,5-mm-Stecker und -Buchsen geliefert.
N9356B
Verbesserung der Messgenauigkeit durch überlegene HF-Leistung mit einem typischen Grenzwert von 25 dBm.
Der Leistungsbegrenzer N9356B bietet den besten Breitband-Eingangsleistungsschutz für empfindliche HF- und Mikrowelleninstrumente und -komponenten, wie z. B. Netzwerkanalysatoren. Spektrumanalysatoren Begrenzen Sie Verstärker vor überschüssiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und ESD. Minimieren Sie Ihre Messunsicherheit und verbessern Sie Ihre Messgenauigkeit mit der überlegenen HF-Leistung des Begrenzers.
Der N9356B wird mit einem Paar hochwertiger männlicher und weiblicher Typ-N-Steckverbinder geliefert.
N9355C
Verbesserung der Messgenauigkeit durch überlegene HF-Leistung mit einem typischen Grenzwert von 10 dBm.
Der Leistungsbegrenzer N9355C bietet den besten Breitband-Eingangsleistungsschutz für empfindliche HF- und Mikrowelleninstrumente und -komponenten, wie z. B. Netzwerkanalysatoren. Spektrumanalysatoren Begrenzen Sie Verstärker vor überschüssiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und ESD. Minimieren Sie Ihre Messunsicherheit und verbessern Sie Ihre Messgenauigkeit mit der überlegenen HF-Leistung des Begrenzers.
Das N9355C wird mit einem Paar hochwertiger 3,5-mm-Stecker und -Buchsen geliefert.
N9355B
Verbessern Sie die Messgenauigkeit durch überlegene HF-Leistung mit einem typischen Grenzwert von 10 dBm
Der Leistungsbegrenzer N9355B bietet den besten Breitband-Eingangsleistungsschutz für empfindliche HF- und Mikrowelleninstrumente und -komponenten, wie z. B. Netzwerkanalysatoren. Spektrumanalysatoren Begrenzen Sie Verstärker vor überschüssiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und ESD. Minimieren Sie Ihre Messunsicherheit und verbessern Sie Ihre Messgenauigkeit mit der überlegenen HF-Leistung des Begrenzers.
Der N9355B wird mit einem Paar hochwertiger männlicher und weiblicher Typ-N-Steckverbinder geliefert.
N9355CK01
Schützen Sie die empfindlichen Oszilloskopkanäle vor Beschädigungen durch elektrische Überlastung und elektrostatische Entladung.
Die oben genannten Spezifikationen sind typische Werte und werden nicht garantiert.
Der Diodenbegrenzer N9355CK01 schützt empfindliche Oszilloskopkanäle vor Schäden durch elektrische Überlastung (EOS) und elektrostatische Entladung (ESD). Beispielsweise können Spannungen über ±2 V die in Oszilloskopen verwendeten Hochleistungssampler zerstören. Der Begrenzer reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass solche Spannungen die empfindlichen Teile des Geräts erreichen, erheblich und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb des Oszilloskops über einen langen Zeitraum.
Geräte mit zwei elektrischen Kanälen, wie beispielsweise das 54754A, benötigen zwei N9355CK01. Die Stufengeneratoren in den TDR-Modulen arbeiten mit Spannungen von ≤ 0,2 V, was weit unter der Diodenschwelle des Begrenzers N9355CK01 liegt. Der N9355CK01 kann auch zum Schutz des elektrischen Kanals von 86105X-Modulen und ähnlichen Modulen verwendet werden, solange das Signal den Bereich von -0,5 V bis +0,5 V nicht überschreitet.
N9355G
Verbessern Sie die Messgenauigkeit durch überlegene HF-Leistung mit einem typischen Grenzwert von 23 dBm.
Schützen Sie Ihre Investition vor übermäßiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und elektrostatischer Entladung.
Der Leistungsbegrenzer N9355G bietet den besten Breitband-Eingangsleistungsschutz für empfindliche HF- und Mikrowelleninstrumente und -komponenten, wie z. B. Netzwerkanalysatoren. Spektrumanalysatoren Begrenzen Sie Verstärker vor überschüssiger HF-Leistung, Gleichstromtransienten und ESD. Minimieren Sie Ihre Messunsicherheit und verbessern Sie Ihre Messgenauigkeit mit der überlegenen HF-Leistung des Begrenzers.
11930A
Schutz der Eingangsschaltungen für eine Vielzahl von HF- und Mikrowelleninstrumenten
Der Keysight 11930A Limiter bietet Eingangsschutz für eine Vielzahl von HF- und Mikrowellenmessgeräten. Beispielsweise können die Eingangsschaltungen von Netzwerkanalysatoren mit dem Keysight 11930A für Eingangsleistungen bis zu 6 Watt Spitze oder 3 Watt mittlerer Leistung geschützt werden.
Der Keysight 11930A ist mit einem APC-7-Anschluss (7 mm) ausgestattet. Dieser Leistungsbegrenzer bietet geringe Einfügedämpfung und linearen Betrieb bei niedrigen Eingangspegeln und schützt gleichzeitig vor Transienten und kurzzeitigen Überlastungen.