Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
LAN/VGA 모듈은 외부 모니터 연결 기능뿐만 아니라 네트워크 연결 및 완벽한 LXI compliant 호환성도 지원합니다. PC에서 웹 브라우저를 사용하여 실제 전면판의 관련 키와 손잡이와 똑같이 생기고 똑같이 작동하는 가상 전면판 인터페이스를 통해 원격으로 스코프를 작동시킬 수 있습니다. 오실로스코프는 필수입니다.
10833A
빠르고 원활한 통합을 지원하는 이 1m 케이블을 통해 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오
키사이트 10833F GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
Y1731A
12개의 SMB 커넥터를 사용하여 M983xA 및 M980xA PXI VNA 또는 P50xxA/B 및 P93xxB Streamline 시리즈 VNA의 제어 신호에 액세스할 수 있습니다.
Keysight Y1731A PXI I/O Adapter Module includes 12 SMB connectors to access the control signals of vector network analyzers (VNAs) such as PXI VNA (M983xA or M980xA) or Streamline Series VNA (P50xxA/B or P93xxB).
VNA와 외부 주변기기(예: 디바이스 핸들러, 펄스 생성기/변조기, RF 스위치 또는 신호 생성기 등)를 사용한 동기화된 측정을 위해 Y1731A가 필요합니다.
E5810B
원격 게이트웨이를 사용하여 네트워크로 연결된 컴퓨터와 GPIB, USB, RS-232 계츯기 간에 테스트 시스템을 공유하십시오.
E5810B는 E5810A의 업그레이된 버전으로 원박스 연결 솔루션을 통해 네트워크로 연결되었으며 필요한 구성을 갖춘 컴퓨터 시스템(LAN 사용)과 GPIB, USB, RS-232 계츯기를 연결해 줍니다. 이 게이트웨이를 통해 다수의 사용자가 여러 위치에서 LAN을 통해 계츯기를 공유할 수 있습니다.(1000BASE-T(1기가비트)/100BASE-TX/10BASE-T)
10833F
빠르고 원활한 통합을 위해 이 6미터 케이블을 사용하여 GPIB 계측기를 PC에 쉽게 연결하십시오.
키사이트 10833F GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
10833D
빠르고 원활한 통합을 위해 이 0.5m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
키사이트 10833C GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
키사이트 10833G GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
82357B
USB 포트에서 GPIB 계측기에 쉽게 연결할 수 있으며, 스위치, PC 카드 및 외부 전원 공급 장치가 필요 없습니다.
Keysight 82357B USB/GPIB Interface는 랩탑이나 데스크탑 PC 상의 USB 포트와 GPIB 계측기를 직접 연결하도록 만들어집니다. 이 때, 별도의 스위치나 PC 카드를 설치할 필요가 없고 외장형 전원 공급기도 필요하지 않습니다. 연결하는 것이 이보다 쉬울 수 없습니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
키사이트 82350C는 5V PCI 기반 PC용 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다. 이제, 플러그 앤 플레이 구성과 브래킷 변갱을 통해 로우 프로파일 PC에 사용할 수 있는 기능으로 유연성을 개선한십시오.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
키사이트 10833G GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
키사이트 10833C GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
DSOXGPIB
DSOXGPIB GPIB 연결 모듈은 후면 패널 확장 슬롯에 연결되어 8비트 데이터 버스를 통해 핸드셰이킹 및 인터페이스 통신을 제공합니다.
GPIB(IEEE-488 또는 HPIB라고도 함)는 계측 통신 및 제어 표준이며 많은 제조업체에서 사용됩니다.
DSOX2000-806 제품은 단종되었습니다. 대체품은 DSOXGPIB입니다.