Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
DSOXLAN
Bedienen Sie Ihr Oszilloskop ferngesteuert von Ihrem PC aus über eine virtuelle Webbrowser-Oberfläche.
Das LAN/VGA-Modul bietet Netzwerkkonnektivität und vollständige LXI-Kompatibilität sowie die Möglichkeit zum Anschluss eines externen Monitors. Bedienen Sie Ihr Oszilloskop ferngesteuert von Ihrem PC aus über die Webbrowser-Oberfläche mit der virtuellen Frontblende, die wie die echte Frontblende des Oszilloskops aussieht und sich auch so verhält – inklusive der zugehörigen Tasten und Regler. Ein Oszilloskop ist erforderlich.
Y1731A
Zugriffskontrollsignale der PXI-VNAs M983xA und M980xA oder der Streamline-Serien-VNAs P50xxA/B und P93xxB mit zwölf SMB-Anschlüssen.
Das Keysight Y1731A PXI I/O-Adaptermodul ist mit zwölf SMB-Anschlüssen ausgestattet, um auf Steuersignale des Vektornetzwerkanalysators (VNA) wie z. B. PXI VNA (M983xA oder M980xA) oder Streamline Series VNA (P50xxA/B oder P93xxB) zuzugreifen.
Der Y1731A ist für synchronisierte Messungen mit dem VNA und externen Peripheriegeräten (z. B. Gerätehandler, Impulsgeneratoren/Modulatoren, HF-Schalter oder Signalgenerator usw.) erforderlich.
E5810B
Gemeinsame Nutzung von Testsystemen über ein Remote-Gateway zwischen vernetzten Computern und GPIB-, USB- und RS-232-Instrumenten.
Das E5810B ist die nächste Generation des E5810A und dient als Gateway zwischen vernetzten Computersystemen (über LAN) und GPIB-, USB- und RS-232-Geräten in einer kompakten Lösung. Mit diesem Gateway können mehrere Benutzer die Geräte von verschiedenen Standorten aus über ein LAN (1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T) gemeinsam nutzen.
U5532C
Bietet dem Benutzer des Messempfängers N5531X ein einzelnes HF-Eingabegerät, das einen Frequenzbereich bis zu 50 GHz abdeckt.
Das USB-Leistungssensormodul U5532C wurde speziell für den Messempfänger N5531X entwickelt. Basierend auf dem Keysight USB-Leistungssensor und einem Leistungsteiler bietet das U5532C dem Anwender des N5531X ein einzelnes HF-Eingangsgerät mit einem Frequenzbereich bis zu 50 GHz. Durch die Verwendung des USB-Leistungssensormoduls U5532C entfällt die Notwendigkeit eines externen Leistungsmessers, was die Einrichtung vereinfacht und Platz im Labor spart. Die Messgenauigkeit und -integrität werden durch vollständig definierte Spezifikationen gewährleistet. Auch die Rückführbarkeit der Messunsicherheiten ist sichergestellt.
Die neu eingeführte Funktion der „On-Board“-Kalibrierungsdatei (für den U5532C mit Seriennummernpräfix MY/SG6013 oder höher) ruft automatisch die in jedem U5532C-Sensormodul gespeicherten Kalibrierungsfaktoren ab. Dadurch wird der U5532C zu einem echten „Plug-and-Play“-USB-Gerät, wodurch menschliche Fehler minimiert und wertvolle Bedienerzeit gespart wird.
10833A
Verbinden Sie GPIB-Instrumente mit diesem 1 m langen Kabel einfach mit Ihrem PC für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833A (1 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Keysight GPIB-Produkte und -Kabel.
10833F
Verbinden Sie GPIB-Instrumente mit diesem 6 m langen Kabel einfach mit Ihrem PC für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833F (6 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Keysight GPIB-Produkte und -Kabel.
10833D
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 0,5 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833D (0,5 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 44.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Keysight GPIB-Produkte und -Kabel.
10833G
Verbinden Sie GPIB-Instrumente mit diesem 8 m langen Kabel einfach mit Ihrem PC für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833G (8 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und führen Sie Datenanalysen auf Ihrem Testsystem einfach mit Keysight VEE Pro und Keysight GPIB-Produkten und -Kabeln durch.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
82357B
Einfache Verbindung zu GBIP-Instrumenten über einen USB-Anschluss; keine Schalter, keine PC-Karten und keine externen Netzteile erforderlich
Das Keysight 82357B USB/GPIB-Interface ermöglicht die direkte Verbindung von einem USB-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs zu GPIB-fähigen Messgeräten. Es müssen keine Schalter eingestellt, keine PC-Karten installiert und keine externen Netzteile benötigt werden. Nie war die Verbindung einfacher.
Möchten Sie mehr sehen? Videodemo ansehen
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung sowie über GPIB-Produkte und -Kabel.
82350C
Unterstützt hohe Übertragungsgeschwindigkeiten für hohen Datendurchsatz und lässt sich problemlos an flache PCs anschließen.
Merkmale
Am besten geeignet für
Die Keysight 82350C ist eine leistungsstarke IEEE-488-Schnittstelle für 5V-PCI-basierte PCs. Dank Plug-and-Play-Konfiguration und der Möglichkeit, sie mit einem einfachen Halterungswechsel auch in Low-Profile-PCs zu verwenden, bietet sie mehr Flexibilität.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Keysight GPIB-Produkte und -Kabel.
10833B
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 2 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833B (2 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
10833C
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC über dieses 4 m lange Kabel für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833C (4 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln profitieren Sie von automatischer, nahtloser Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.