Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
디바이스의 시간 도메인 반응 측정, 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환.
디바이스의 시간 도메인 반응 측정, 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환.
S95010B
디바이스의 시간 도메인 반응 측정, 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환.
시간 도메인 기능을 사용하면 디바이스의 시간 도메인 반응을 측정할 수 있습니다. 벡터 네트워크 분석기는 주파수 도메인 데이터를 시간 도메인으로 또는 시간 도메인 데이터를 주파수 도메인으로 변환할 수 있습니다.
분석기가 사용하는 변환은 시간 도메인 반사영역(TDR) 측정과 유사합니다. 다만 TDR 측정은 테스트 디바이스에 대한 임펄싱 또는 스테핑을 시작하거나 오실로스코프와 유사한 수신기로 제시간에 응답을 관찰하는 방식으로 진행됩니다. 반면 이 분석기는 스웹트 주파수 응답을 측정하고 수학적으로 데이터를 시간 도메인 반사계와 비슷한 디스플레이로 변환한다는 차이점이 있습니다.
Decode Automotive Ethernet packets on both 100 and 1000 Mbps links.
Decode Automotive Ethernet packets on both 100 and 1000 Mbps links.
D9020AUTP
Decode Automotive Ethernet packets on both 100 and 1000 Mbps links.
이 어플리케이션은 자동차 이더넷 OABR 및 IEEE 표준에 따른 구성 가능한 프로토콜 수준 트리거 조건을 포함합니다. 여러 탭으로 구성된 프로토콜 뷰어가 파형과 선택된 패킷 간 상관 관계를 보여주므로 시간 상관 추적 마커를 사용해서 물리 및 프로토콜 계층 정보들 간에 빠르게 이동할 수 있습니다.
주: 100 및 1000BASE-T1 프로토콜은 데이터 전송을 위한 차동 와이어 쌍을 사용해서 풀 듀플렉스 연결을 생성합니다. 와이어 쌍 신호가 반대 방향으로 동시에 전송될 경우에는 디코딩이 불가능합니다. 신호를 분리하기 위해 자동차 이더넷 픽스처를 사용할 수 있습니다. AE6900T의 일부로 독립형 AE6941A로 구매할 수 있습니다.
The S96010B time-domain capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to time domain or time domain data to the frequency domain and runs on the E5080B.
The S96010B time-domain capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to time domain or time domain data to the frequency domain and runs on the E5080B.
S96010B
The S96010B time-domain capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to time domain or time domain data to the frequency domain and runs on the E5080B.
The S96010B time domain analysis allows you to measure the time domain response of a device. The vector network analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The transform used by the analyzer resembles time domain reflectometry (TDR) measurements. The analyzer makes swept frequency response measurements, and mathematically transforms the data into a time domain reflectometer-like display.
Learn more about Keysight Network Analyzer Software
EZJIT Software for 90000/V-/Z-/UXR-Series Oscilloscopes
EZJIT Software for 90000/V-/Z-/UXR-Series Oscilloscopes
D9020JITA
EZJIT Software for 90000/V-/Z-/UXR-Series Oscilloscopes
With faster edge speeds and shrinking data valid windows in today's high-speed digital designs, insight into the causes of jitter has become critical for success. This jitter analysis software, combined with Keysight's Infiniium 90000, V-, Z- or UXR-Series oscilloscopes, is a key tool for identifying and quantifying jitter components that affect the reliability of your design. Time correlation of jitter to the real-time signal makes it easy to trace jitter components to their sources. Additional compliance views and a measurement setup wizard now simplify and automate RJ/DJ separation for testing against industry standards.
This software automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ) that is contributed to the total jitter (TJ) PDF by each transition in the pattern. It also comes with both spectral and tail-fit jitter separation algorithm.
Every waveform is different. As a result, having the flexibility of multiple jitter separation solutions means better answers for each individual waveform. Use the new tail-fit algorithm to properly identify and measure aperiodic bounded uncorrelated jitter, which is especially useful if the waveform is being influenced by cross-talk.
The phase noise analysis feature measures phase noise in a clock source. Phase noise measurement results are presented in a log frequency plot where the amplitude units are dBc/Hz (decibels relative to the carrier power normalized to a 1 Hz bandwidth). Phase noise is one of the most important figures of merit of a signal generating device and can be a limiting factor in a mission-critical application within aerospace and defense, as well as in communications.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400A
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
S97010B
The S97010B time domain analysis capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The time domain capability allows you to measure the time domain response of a device. The analyzer can transform frequency domain data to the time domain or time domain data to the frequency domain.
The transform used by the analyzer resembles time domain reflectometry (TDR) measurements. TDR measurements, however, are made by launching an impulse or step into the test device and observing the response in time with a receiver similar to an oscilloscope. In contrast, the analyzer makes swept frequency response measurements, and mathematically transforms the data into a time domain reflectometer-like display.
The S97010B software is compatible with the Keysight Streamline Series Vector Network Analyzers.
Learn more about Keysight Network Analyzer Software
AE2010L는 임피던스 불일치, 신호 왜곡 또는 결함이나 케이블 간 크로스톡 없이 MIPI A-PHY를 사용하여 케이블, 어댑터, 커넥터 및/또는 헤네스를 검증할 수 있는 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP)에 대한 간편한 플러그인을 제공합니다.
AE2010L는 임피던스 불일치, 신호 왜곡 또는 결함이나 케이블 간 크로스톡 없이 MIPI A-PHY를 사용하여 케이블, 어댑터, 커넥터 및/또는 헤네스를 검증할 수 있는 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP)에 대한 간편한 플러그인을 제공합니다.
AE2010L
AE2010L는 임피던스 불일치, 신호 왜곡 또는 결함이나 케이블 간 크로스톡 없이 MIPI A-PHY를 사용하여 케이블, 어댑터, 커넥터 및/또는 헤네스를 검증할 수 있는 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP)에 대한 간편한 플러그인을 제공합니다.
AE2010L는 임피던스 불일치, 신호 왜곡 또는 결함이나 케이블 간 크로스톡 없이 MIPI A-PHY를 사용하여 케이블, 어댑터, 커넥터 및/또는 헤네스를 검증할 수 있는 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP)에 대한 간편한 플러그인을 제공합니다.
주요 특징
주문 정보
관련 제품
AE2010T는 MIPI A-PHY 및 ASA 전송 성능과 컴플라이언스를 검증할 수 있는 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다.
AE2010T는 MIPI A-PHY 및 ASA 전송 성능과 컴플라이언스를 검증할 수 있는 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다.
AE2010T
AE2010T는 MIPI A-PHY 및 ASA 전송 성능과 컴플라이언스를 검증할 수 있는 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다.
AE2010T는 MIPI A-PHY 및 ASA 링크의 전기 성능과 컴플라이언스를 검증하는 데 도움이 됩니다. 두 표준 모두에 대해 모든 속도 등급과 장비가 하나의 다운로드에 포함되어 있습니다.
주요 특징
주문 정보
관련 제품
The AE6910T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates.
The AE6910T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates.
AE6910T
The AE6910T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates.
Next-generation ADAS systems require camera and radar systems with increasingly high resolution. That means new requirements for speed and bandwidth. Automotive Ethernet enables faster data communication to meet the demands of today’s vehicles and the connected vehicles of the future.
Unlike CAN, LIN, automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. The AE6000T Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
The AE6910T Automotive Ethernet Tx Compliance Software covers 2 standards and 6 data rates in one solution:
Ordering information
The AE6920T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates. Download a trial today.
The AE6920T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates. Download a trial today.
AE6920T
The AE6920T Automotive Ethernet Transmit Test Software offers testing for two different specifications and six different data rates. Download a trial today.
Next-generation ADAS systems require camera and radar systems with increasingly high resolution. That means new requirements for speed and bandwidth. The Automotive Ethernet standard enables faster data communication to meet the demands of today’s vehicles and the connected vehicles of the future.
Unlike CAN, LIN, Automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between Automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. Now available for data rates up to 10Gbps. The AE6000T Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
The AE6920T Automotive Ethernet Tx Compliance Software covers 2 standards and 6 data rates in one solution:
Ordering Information
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
AE6910L
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
Whole Communications Channel은 2-와이어 트위스트 페어 케이블을 사용하는 자동차 이더넷 인터페이스를 통해 두 송신/수신 모듈이 완벽히 유선으로 연결된다는 것을 나타냅니다. 키사이트 AE6910L 소프트웨어를 사용하면 해당 채널에 대한 적합성 테스트와 관련된 신호 품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 하나의 번들로 케이블에 대한 반사 손실, 삽입 손실, 모드 변환, 파워섬 및 크로스토크 측정을 수행합니다.
CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 어플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션AE6900L은 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다.
맞춤형 네트워크 분석기 소프트웨어에 대한 추가 정보는 네트워크 분석기 소프트웨어를 참고하십시오.