기본 모델 맞춤 구성형 모듈러 전력 시스템

1U의 랙 공간에서 자체적으로 여러 개의 출력 전원 공급기를 구성하여 최대 4개의 출력과 출력당 최대 100W를 지원합니다.

제품 이미지
  • 출력당 최대 전류

    N/A

  • Maximum power

    400 W

  • 출력당 최대 전압

    N/A

  • Number of outputs

    4

  • 유형

    Mainframe / 1U

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Input voltage

    264 V

  • 어플리케이션

    General purpose testing

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

최대 총 출력 전력(= 총 모듈 출력 전력의 합)

  • 100~240 VAC 입력에서 작동 시 400W

AC 입력

  • 공칭 입력 정격: 100 VAC ~ 240 VAC, 50/60/400 Hz
  • 입력 범위: 86 VAC ~ 264 VAC
  • 전력 소모량: 1000 VA typical
  • Fuse Internal 퓨즈(고객 접근 불가)

보호 응답 특성

  • INH 입력: 억제 메시지 수신부터 정지 개시까지 5 µs 소요
  • 커플링 출력에서의 오류: 10 µs 미만(오류 메시지 수신부터 정지 개시까지 소요 시간)

키사이트 N6710C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 다중 출력 전원 공급기로 출시되는 400W의 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6710C는 1개의 N6700C 메인프레임과 1 ~ 4개의 DC 전원 모듈로 구성되어 있습니다. 모듈은 N6710C의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 1U의 랙 공간에 최대 4개의 출력 장치가 포함된 컴팩트한 설계를 자랑하며, 기본적으로 GPIB, LAN, USB, LXI 인증을 받았습니다. 20 ~ 300W의 전력에서 기본부터 고정밀까지 광범위한 기능을 제공하는 20가지 이상의 다양한 DC 전력 모듈 중에서 선택하십시오.