CXA-M PXIe 신호 분석기

M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기는 최대 26.5 GHz의 성능을 제공합니다. 스윕 및 FFT 모드가 스퓨리어스 신호 및 고조파의 식별을 돕습니다.

제품 이미지
  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • DANL @10 GHz, No Preamplifier

    -140 dBm

  • DANL @2 GHz, No Preamplifier

    -149 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    -110 dBc/Hz

  • Maximum Dynamic Range 3rd Order @1 GHz

    111 dB

  • Overall Amplitude Accuracy

    ± 0.5 dB

  • Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -110 dBc/Hz

  • Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset)

    -110 dBc/Hz

  • Standard Attenuator Range

    70 dB

  • Standard Attenuator Step

    10 dB

  • TOI @1 GHz (3rd Order Intercept)

    +16 dBm

  • Bandwidth options

    10 MHz, 25 MHz

  • Frequency Options

    3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◇◇◇◇

  • Triggering

    RF Burst, Line, External, Periodic, Video

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • Applications

    Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Signal Analyzer

  • Maximum bandwidth

    25 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

M9290A CXA PXIe 신호 분석기
M9290A CXA PXIe 신호 분석기

모델:

M9290A

수량

옵션

1

CXA-m PXIe 신호 분석기 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 향상된 위상 잡음 | 키사이트 반환 보증 - 1년.

1

주파수 범위, 10 Hz ~ 3.0 GHz

1

정밀 진폭 정확도

M9290A CXA PXIe 신호 분석기
M9290A CXA PXIe 신호 분석기

모델:

M9290A

수량

옵션

1

CXA-m PXIe 신호 분석기 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 향상된 위상 잡음 | 키사이트 반환 보증 - 1년.

1

주파수 범위, 10 Hz ~ 7.5 GHz

1

전치 증폭기, 3 GHz

M9290A CXA PXIe 신호 분석기
M9290A CXA PXIe 신호 분석기

모델:

M9290A

수량

옵션

1

CXA-m PXIe 신호 분석기 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 향상된 위상 잡음 | 키사이트 반환 보증 - 1년.

1

주파수 범위, 10 Hz ~ 26.5 GHz

1

정밀 진폭 정확도

하이라이트

빠른 고성능 오디오 측정을 위한 설계

키사이트의 M9260A 오디오 분석기는 빠른 고성능 오디오 측정을 위해 아주 낮은 잔여 왜곡과 높은 진폭 정확도를 제공합니다. 또한 개발자 친화적인 드라이버와 명령을 통해 M9260A를 모든 오디오 관련 PXI 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

R&D, 제조, 유지관리 간의 매끄러운 전환

키사이트의 M9290A PXIe X-시리즈 신호 분석기는 최대 26.5 GHz의 주파수 범위를 제공합니다. 스윕트 및 FFT 모드를 포함하는 다양한 기능들이 하나의 장비에 탑재되어 측정 작업을 가속화할 수 있습니다.

  • 정밀도 저하 없이 더 작은 마이크로파 공간을 활용하는 테스트
  • 4개 슬롯으로 최대 26.5 GHz까지 필요한 성능 지정이 가능
  • 스윕트 또는 FFT 모드를 통해 속도, 감도, 정확도 간의 균형 최적화
  • 전체 대역 트래킹 발생기로 고속 교정 자극 응답 측정 수행
  • 친숙한 인터페이스와 코드 호환성을 포함하는 X-시리즈 속성 확보
  • 즉시 사용 가능한 드라이버 및 SCPI 명령으로 평가 및 프로그래밍 간소화