모델:
EDU36311A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NB1 클래스 Essential 벤치탑 DC 전원 공급기에는 EDU36311A가 포함됩니다.
크기가 작으며 대형 디스플레이를 갖춘 삼중 출력 전원 공급기를 통해 모든 채널을 동시에 볼 수 있습니다.
Maximum current per output
5:00 AM
Maximum power
90 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
80 ms
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 1,702,000
모델:
EDU36311A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 공급기, 트리플 출력, 6V, 5A 및 2 x 30V, 1A, 90W: LAN, USB | 키사이트케어 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증(제품 반환) - 3년.
1
AC 115V 단상 3선. 115VAC +/- 11V 작동, 50/60Hz
키사이트 EDU36311A 삼중 출력 전원 공급기는 하나의 강력한 그래픽 인터페이스로 측정 데이터를 연결, 제어, 캡처하는 네 가지의 고유한 장비로 구성된 키사이트 스마트 베건치 에션설 시리즈 중 하나입니다. 베건치 전원 공급기는 콤팩트한 디자인으로 베건치의 어느 곳에나 맞출 수 있습니다. 7인치 컬러 디스플레이를 통해 어떤 각도에서든 모든 출력을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 각 출력은 독립적입니다. 따라서 더 큰 전압에는 출력을 직렬로, 추가 전류가 필요한 경우에는 병렬로 연결하거나 0 ~ ±30 V를 제공하도록 스태킹 하는 것도 가능합니다. 시퀀싱 기능은 정해진 패턴으로 출력을 활성화 및 비활성화합니다. 이제 디바이스의 나머지 부분에 전력을 공급하기 전에 제어 로직을 활성화할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.