모델:
B1500A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 B1500A 반도체 디바이스 파라미터 분석기는 탁월한 측정 신뢰도와 함께 IV, CV 및 첨단 기술의 고속 펄싱 IV 측정을 위한 다기능 측정을 지원하는 완벽한 디바이스 특성 분석 솔루션입니다.
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA
Number of channels
10
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 148,334,000
모델:
B1500A
배송:
수량
옵션
1
반도체 디바이스 분석기 메인프레임 | KeysightCare Assured 첫 해 지원 | 전원 코드 - 미국 및 캐나다 - 120V | 키사이트 보증 반환 - 1년.
1
3m 케이블 길이 (메인프레임 번들 케이블 및 패키지 옵션용)
1
표준 팩 2 - 고해상도 패키지 (고해상도 유닛 4개, 케이블)
1
60Hz 라인 주파수

바로 사용이 가능한 애플리케이션 라이브러리
| 디바이스 유형 | 애플리케이션 테스트 |
| CMOS 트랜지스터 | Id-Vg, Id-Vd, Vth, 항복, 커패시턴스 및 QSCV |
| 양극 트랜지스터 | Ic-Vc, 다이오드, Gummel 플롯, 항복, 커패시턴스 등 |
| 별도 디바이스 | Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, 다이오드 등 |
| 메모리 | Vth, 커패시턴스, 내구성 테스트 |
| 전력 디바이스 | 펄스형 Id-Vg, 펄스형 Id-Vd, 항복 |
| 나노 디바이스 | 저항, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc |
| 신뢰성 테스트 | NBTI/PBTI, 차지 펌핑, 일렉트로마이그레이션, 핫 캐리어 주입, J-Ramp, TDDB 등 |
여기서 B1500A 애플리케이션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
EasyEXPERT group+의 강력한 기능
| 측정 기능 | 스테어케이스 스위프, 멀티채널 스위프, 펄스 스위프, IV 샘플링, 고속 IV 샘플링, CV, C-t, C-f 등 |
| 스위칭 매트릭스 제어 | B2200, B2201 및 E5250(E5252 카드)이 지원됩니다. |
| 분석 및 데이터 표시 기능 | 리스트-디스플레이, X-Y 그래프(마커와 커서 및 라인 포함), 자동 분석 기능, 사용자 기능 등 |
| 데이터 관리 | 사용자 작업 공간 관리, 자동 기록 기능을 사용한 측정 데이터와 설정 저장/불러오기 |
자세한 정보가 필요하면 키사이트의 정밀 전류-전압 분석기를 방문하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.