Choose a country or area to see content specific to your location
자동차 및 에너지
보다 빠르고 효과적으로 미래를 실현하십시오.
상호 도메인 기술을 위한 고성능 자동차 테스트 솔루션으로 더 빠르게, 더 효과적으로 혁신을 일구어낼 수 있습니다.
Auto Tech Talk는 까다로운 자동차 개발 및 테스트 문제를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보려는 자동차 엔지니어, 제조업체 및 비즈니스 리더를 위한 일련의 Q&A 비디오입니다. 혁신을 촉진할 수 있는 주요 자동차 주제에 대해 알아보는 데 15분이면 충분합니다.
자동차 및 에너지 혁명
자동차 산업은 전자 기술 혁명을 가속화하고 청정 에너지 에코시스템과의 융화에 속도를 내고 있습니다. e-Mobility, 자율 주행, 커넥티드 카, 자동차 전자장치의 급격한 발달로 인해 현재의 놀라운 기술은 단 몇 년만에 기초 기술로 보이게 될 것입니다.
키사이트는 자동차 업계 설계자와 제조업체에 최첨단 설계 및 테스트 솔루션 혁신을 제공함으로써 고품질, 고성능 제품 생산을 돕고, 안전 위험을 줄일 수 있도록 지원하고 있습니다.
종합적인 자동차 설계 및 테스트 솔루션
온라인 자동차 학습 리소스

e-Mobility: 전기 파워트레인 시스템 효율 최적화
재생 에너지 통합이 용이해지도록 새로운 전력 전자장치 설계, 전기차 및 하이브리드 차량 기술 또는 에너지 관리 시스템 개선 등 다양한 에너지 에코시스템에서 설계 및 테스트 매개변수가 급속도로 발전하고 있습니다.
키사이트의 최신 솔루션으로 혁신적인 에너지 및 전기 파워트레인을 더 빠르고 안전하게 시장에 출시하십시오.
자율 주행: 생명을 좌우하는 센서의 설계와 테스트
현재 주류인 인간 주행 차량과 시제품 단계의 자율 주행 차량을 위한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 안전을 대폭 개선 중이며 수많은 생명을 구하게 됩니다.
키사이트 테스트 및 시뮬레이션 솔루션은 도로상의 잠재적인 위험에 대처하기 위한 자율 주행 차량의 정확도와 안정성 확인을 위해 설계와 구현을 검증합니다.
자세히 보기

커넥티드 카: 강력한 에뮬레이션 및 테스트 솔루션으로 V2X(Vehicle-to-everything) 검증
커넥티드 카는 V2X를 사용하여 디바이스, 다른 차량 및 주변의 인프라 노드와 통신합니다. 또한 모든 커넥티드 차량이 적절한 조치를 취할 수 있도록 도로 및 교통 정보를 공유합니다.
V2X가 제대로 작동하고 커넥티드 카 비전을 제공하는 데 도움이 될 수 있도록, 키사이트의 강력한 셀룰러 + Wi-Fi 에뮬레이션 및 테스트 솔루션을 활용해 LTE, LTE-Advanced, 5G, DSRC(802.11p), Wi-Fi, Bluetooth®, 근거리 무선 통신(NFC) 등을 포함하여 커넥티드 카에서 사용되는 모든 무선 기술을 검증할 수 있습니다.
자세히 보기
자동차 전자장치: 인텔리전트 테스트를 통한 안전 확보
자동차 전자장치는 운영 및 진단, 편의성 및 편리함, 안전 및 보안을 아우르는 기본 플랫폼을 구성하며, e-Mobility, 자율 주행, 커넥티드 카의 혁신을 위한 주요 분야를 중점적으로 지원합니다.
키사이트는 제품 개발 및 제조 라이프사이클을 줄이는 데 도움을 줄 수 있도록 자동차 전자장치에 대한 포괄적인 ECU 및 기능 테스트 솔루션을 제공합니다.
자세히 보기


측정 정확도 보장
차량 한 대에 30,000개가 넘는 구성 요소가 사용되기 때문에 생태계가 매우 복잡하며 시뮬레이션과 테스트에 대한 높은 신뢰성이 요구됩니다. 정확하고 규격을 준수하는 측정이 가능하도록 키사이트가 도와드립니다.
프로젝트 일정을 앞당기고 테스트 실험실의 역량을 높이십시오. 키사이트 TaaS(Test-as-a-Service) 랩이 시뮬레이션과 디버깅, 그리고 다양한 표준과 규정 준수에 도움이 됩니다. 키사이트는 ISO/IEC 17025:2005 인증을 받았으며 자동차 산업에 대한 IATF 16949:2016 품질 표준 요건을 충족해 국가 승인 마크가 있는 교정 인증서를 제공합니다.
자세히 보기
-
“레이어 1 – 7 엔드투엔드 솔루션으로 테스트 시간 50% 감소”. 중국 최대 자동차 제조업체 중 하나인 BYD가 자동차용 이더넷 통신 기술을 적용할 수 있도록 자동차를 업그레이드해야 했습니다.
-
"커넥티드 카와 자율 주행 차량에 대한 다양한 테스트 및 측정 어플리케이션에 대한 키사이트의 경험을 통해 우리 조직은 자동차 산업의 미래 지능형 운송 시스템 개발에 있어 소중한 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다."
Dino Flore, 5GAA 총괄 관리자
-
“키사이트가 개발 시간과 비용을 대폭 줄일 수 있도록 도와주었습니다. 우리 엔지니어들은 키사이트의 자동차용 레이더 테스트 솔루션을 사용해서 설계 초기에 훨씬 일찍 문제를 검증하고 해결할 수 있습니다. 덕분에 리콜 리스크가 크게 감소했습니다. 키사이트의 도움으로 우리 자동차 레이더가 도로에서 더 많은 생명을 구할 수 있다는 엔지니어들의 자신감이 커졌습니다."
주요 글로벌 자동차 제조업체
-
“DC-DC 컨버터를 테스트하는 데 수동 측정 방법을 사용해 왔는데, 소요 시간이 너무 길어 높은 리커런트 비용이 발생한다는 문제가 있었습니다. 마침 키사이트에서 4개의 DUT를 동시에 측정할 수 있는 자동화된 병렬 테스트 방법을 제안했습니다. 이 방법을 도입하자 테스트 소요 시간(TAT)이 크게 감소했으며 테스트 효율을 높이는 동시에 리소스를 절약하는 데도 도움이 되었습니다.”
일본 메이저 자동차 OEM
다른 도움이 필요하십니까?