Pro 벤치탑 분석기

비선형 디바이스 테스트를 위한 향상된 네트워크 분석

키사이트 Expert 벡터 네트워크 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XN5 클래스에는 ENA-X, PNA-L 및 E5080B ENA가 포함됩니다. XN7 클래스에는 PNA 및 N5264B PNA-X가 포함됩니다. 이 제품들은 Essential VNA의 수동 부품 테스트 기능을 기반으로 능동 디바이스 측정을 추가하고, 최고 Expert 모델에서는 계측 등급 성능을 제공합니다. 120개 이상의 소프트웨어 옵션을 통해 RF 전력 증폭기, 믹서 및 변조기와 같은 디바이스의 비선형 동작을 빠르고 정확하게 특성화할 수 있습니다. 또한, 최고 Expert 모델의 직접 디지털 합성(DDS) 소스는 Essential VNA보다 최대 10배 빠른 위상 및 그룹 지연 측정을 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

능동 디바이스 테스트

전력 증폭기 및 단일 스테이지 믹서와 같은 능동 디바이스의 게인 압축, 왜곡, 구동 대비 위상 테스트

5G New Radio FR2/FR3 커버리지  

밀리미터파 스펙트럼 전반에 걸친 능동 디바이스 테스트를 통해 초고주파 및 데이터 전송률 성능 보장

벡터 신호 분석

내장 스펙트럼 분석, 오류 벡터 크기(EVM) 및 인접 채널 전력비(ACPR) 측정

 

Sub-THz 호환성

호환되는 콤팩트 주파수 확장기를 사용하여 최대 250 GHz까지 서브-THz 측정을 수행하십시오.

 

 

제품 이미지
  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0 ~ 2

  • Maximum frequency

    26.5 GHz ~ 67 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

자주 묻는 질문