장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

12개 중 12개 표시

이미지: 도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 60 ~ 90 GHz
도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 60 ~ 90 GHz
모델
M1970E
주파수 범위
60 GHz ~ 90 GHz
유형
스마트 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서, 75 ~ 110 GHz
도파관 고조파 믹서, 75 ~ 110 GHz
모델
11970W
주파수 범위
75 GHz ~ 110 GHz
유형
도파관 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서, 50 ~ 75 GHz
도파관 고조파 믹서, 50 ~ 75 GHz
모델
11970V
주파수 범위
50 GHz ~ 75 GHz
유형
도파관 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서, 40 ~ 60 GHz
도파관 고조파 믹서, 40 ~ 60 GHz
모델
11970U
주파수 범위
40 GHz ~ 60 GHz
유형
도파관 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서, 33 ~ 50 GHz
도파관 고조파 믹서, 33 ~ 50 GHz
모델
11970Q
주파수 범위
33 GHz ~ 50 GHz
유형
도파관 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서, 26.5 ~ 40 GHz
도파관 고조파 믹서, 26.5 ~ 40 GHz
모델
11970A
주파수 범위
26.5 ~ 40 GHz
유형
도파관 고조파 믹서
웨이브가이드 고조파 혼성기 이미지, 18~26.5GHz GHz
도파관 고조파 믹서, 18 ~ 26.5 GHz
모델
11970K
주파수 범위
18 ~ 26.5 GHz
유형
도파관 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 55/60 ~ 90 GHz
도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 55/60 ~ 90 GHz
모델
M1971E
주파수 범위
55 GHz ~ 90 GHz
유형
스마트 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 50 ~ 75/80 GHz
도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 50 ~ 75/80 GHz
모델
M1970V
주파수 범위
50 GHz ~ 80 GHz
유형
스마트 고조파 믹서
이미지: 도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 75 ~ 110 GHz
도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 75 ~ 110 GHz
모델
M1970W
주파수 범위
75 GHz ~ 110 GHz
유형
스마트 고조파 믹서
도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 50 ~ 75GHz GHz
도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 50 ~ 75 GHz
모델
M1971V
주파수 범위
50 GHz ~ 75 GHz
유형
스마트 고조파 믹서
웨이브가이드 하모닉 믹서(스마트 믹서) 이미지, 75~110MHz GHz
도파관 고조파 믹서 (스마트 믹서), 75 ~ 110 GHz
모델
M1971W
주파수 범위
75 GHz ~ 110 GHz
유형
스마트 고조파 믹서
모두 지우기