Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 83018A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합업체용으로 설계된 소형의 기성 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다. 표준 키사이트 83018A는 외부 레벨링 분야를 위한 내부 방향성 감지기를 포함합니다. 대역폭이 넓고 이득이 크면서도 노이즈 지수가 뛰어난 이 앰프는 시스템 노이즈 지수와 동적 범위를 대폭 개선합니다. 키사이트 83018A에는 로우 프로파일 히트싱크, 통합 장착 브래킷, 2미터 dc 전원 공급기 케이블이 제공됩니다. 대부분의 측정 시스템에 쉽고 빠르게 통합할 수 있도록 전원 공급기가 설계되어 있고 적합한 열 특성을 갖추고 있습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프, 시스템 앰프에 대한 자세한 정보가 필요하면 키사이트 앰프 페이지를 방문하십시오.
M9379A
M9379A PXI RF 앰프 모듈에는 RF 스위치 및 프로그래밍 가능한 스텝 감쇠기와 결합된 두 개의 앰프가 포함되어 있어 최대 13.5 GHz까지 지원합니다. 이 1슬롯 모듈은 M9485A 및 M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)에서 작동하도록 설계되었습니다.
M9379A RF 앰프 모듈은 M9485A 및 M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)에서 작동하도록 설계된 두 개의 앰프, RF 스위치 및 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기를 포함합니다. 내부 앰프 중 하나가 사용자 선택이 가능한 두 개의 경로(스텝 감쇠기를 사용하는 가변 이득 포함 앰프 경로 또는 바이패스 경로)로 작동합니다. M9379A는 M980xA PXIe VNA로 측정 시스템의 노이즈 플로어를 개선할 수 있습니다. 예를 들어 M9379A(프리 앰프 포함)는 M980xA의 표준 수신기(최대 13.5 GHz)를 사용한 노이즈 지수(NF) 측정에 적합한 솔루션입니다. 또한 1-슬롯 모듈에 M980xA의 펌웨어에 의해 직접 제어되는 내부 스위치가 포함되어 있어, S 파라미터 및 NF 모두에 대해 PXI 시스템을 사용한 동기화된 고속 측정이 가능합니다.
M9379A RF 앰프 모듈은 두 개의 앰프, RF 스위치 및 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기를 포함합니다.
프리앰프 및 시스템 노이즈 지수 어플리케이션 노트 – 이 노트에서는 키사이트 앰프 기술의 특성과 응용 분야를 포함하여 노이즈 지수에 대한 기본적인 사항을 안내합니다. 강조 표시된 부분은 이드이 25 dB(최대 18 GHz)로 탁월하고 프로브 전륕 바이어스 연결을 제공해 추가적인 DC 전원 공급기가 필요치 않은 키사이트의 87405C 휴대용 프리앰프입니다. 지금 프리앰프 및 시스템 노이즈 지수 어플리케이션 노트를 읽어보십시오!
키사이트 87405B 마이크로파 컴포넌트 앰프는 시스템 통합자와 마이크로파 설계자들에게 소형의 신뢰할 수 있는 이득 블록 성능을 제공합니다. 최소 이득 블록이 22 dB이고 출력 전력이 8 dBm 이상인 이 프리앰프는 테스트 포트에 필요한 출력 전력을 제공합니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프, 시스템 앰프에 대한 자세한 정보가 필요하면 키사이트 앰프 페이지를 방문하십시오.
87405C
추가 DC 전원 공급 장치의 필요성을 없애주며, 스펙트럼 분석기 또는 독립형 애플리케이션에 이상적입니다.
탁월한 이득(25dB)과 평탄도(±1.5dB)가 추가 DC 전원 공급 장치의 필요성을 없애주는 프로브 전원 바이어스 연결과 결합되어, 이러한 전치 증폭기는 스펙트럼 분석기 또는 독립형 애플리케이션에 이상적인 선택이 됩니다.
USB 프리앰프, 마이크로웨이브 증폭기 및 시스템 증폭기에 대한 자세한 내용은 키사이트 증폭기를 참조하십시오.
83051A
RF 및 마이크로파 ATE 시스템에서 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 증폭합니다.
키사이트 83050A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자용으로 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 50 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 참조하십시오.
키사이트 83006A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자를 위해 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 10 MHz ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 방문하십시오.
키사이트 83017A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자를 위해 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 500 MHz ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 방문하십시오.
키사이트 83020A 마이크로파 시스템 앰프는 시스템 설계자와 통합자용으로 설계된 소형의 상용 앰프입니다. 이 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 2 ~ 26.5 GHz의 초광대역 대역폭을 채택하고 있어 설계자는 여러 개의 협대역폭 앰프를 한 개의 키사이트 앰프로 대체할 수 있어 크로스오버 네트워크나 여러 바이어스 공급기가 필요하지 않습니다.
USB 프리앰프, 마이크로파 앰프 및 시스템 앰프에 대한 자세한 사항은 키사이트 앰프를 방문하십시오.
키사이트테크놀로지스의 N4985A 시리즈 시스템 앰프는 뛰어난 전력과 100 kHz ~ 50 GHz의 이득이 강점인 고성능 광대역 앰프입니다. 앰프는 자급형으로, 표준 AC 전원에 연결됩니다.
응용 분야:
U7227A
탁월한 노이즈 피규어 및 최적화된 게인을 통해 전반적인 시스템 성능을 향상하고 체계적인 오류를 줄입니다.
U7227A, 10MHz ~ 4GHz USB 프리앰프는 측정 시스템에 신뢰할 수 있는 게인과 저노이즈 피규어를 제공하여 전반적인 시스템 성능을 개선하고 시스템 오류를 줄이도록 설계되었으며, 노이즈 피규어 측정을 수행할 수 있도록 X-시리즈 신호 분석기에 완벽한 솔루션을 제공합니다.
USB 프리앰프를 X-시리즈 신호 분석기에 연결하면 분석기가 연결된 특정 프리앰프를 감지하여 게인, 노이즈 피규어, S-파라미터 등 임베디드 교정 데이터를 자동으로 다운로드하도록 구성할 수 있습니다. 교정 데이터는 실제로 수행된 모든 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 반복 가능한 결과를 제공합니다.
참고: 2016년 2월 1일부터 기존의 모든 U7227A/C/F 하우징은 새로운 컬러로 대체되며 매우 경미한 치수 변화를 수반합니다. 제품 사양은 동일하게 유지됩니다. 이 변경에 대한 추가 문의는 키사이트 영업사원에게 연락하십시오.