1.6Tスイッチおよびカードのテスト方法

AresONE 1600GE
+ AresONE 1600GE

1.6Tイーサネットスイッチおよびカードの検証

アーキテクチャが224Gシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)インターフェースと1.6Tイーサネットリンクをサポートするように進化するにつれて、1.6Tイーサネットスイッチおよびネットワークインターフェースカード(NIC)のテストはより複雑になります。デバイスは、高帯域幅のデータセンターおよびスケールアウトネットワーク環境に展開される前に、物理層のリンク確立と相互運用性から持続的なデータプレーン性能まで、フルスタックにわたる信頼性の高い動作を実証する必要があります。

システム検証段階では、エンジニアはデバイスを通過するトラフィックにおいて、障害や性能限界がどこに起因するかを特定する必要があります。テストでは、物理層の測定値とデータプレーンの動作を関連付けることで、チームが光部品、ケーブル、SerDesインターフェース、スイッチングロジック、またはNICの実装によって引き起こされる問題を区別できるようにする必要があります。このアプローチは、生産展開前に相互運用性の問題、輻輳動作、および回復の問題を明らかにするのに役立ちます。

1.6TスイッチおよびNICのテストソリューション

1.6Tイーサネットスイッチおよびネットワークインターフェースカードのテストは、高速リンクが確立されることを確認するだけでは不十分です。エンジニアは、デバイスが初期の立ち上げから持続的なデータプレーン検証へと移行するにつれて、物理層の動作がトラフィック性能にどのように影響するかを理解する必要があります。キーサイトのAresONE 1600GEソリューションは、リンクの整合性、ビットエラーレート(BER)、および前方誤り訂正(FEC)の結果を、現実的なトラフィック条件下でのレイヤー2およびレイヤー3のトラフィック動作と関連付ける統合されたアプローチを提供し、ネットワーク展開前に問題を特定しやすくします。

当社の1.6Tスイッチおよびカードテストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?